KR CYBERTECH nano
Najlepší výkon pri vysokej efektivite výkonu: Špecializované procesné roboty produktového radu KR CYBERTECH nano sú perfektne prispôsobené na manipuláciu s malými konštrukčnými dielmi. Profitujte z maximálnej rozmanitosti pre väčší ekonomický manipulačný priestor pri minimálnych nákladoch na investície a energie.
Tu môžete stiahnuť brožúrky výrobkov:
KR CYBERTECH nano Prehľad údajov
KR 6 R1840-2 | KR 8 R1620 | KR 8 R1640-2 | KR 10 R1420 | KR 10 R1440-2 | KR 10 R1440-2 HO | |
---|---|---|---|---|---|---|
Zaťaženie
|
6 kg
|
8 kg
|
8 kg
|
10 kg
|
10 kg
|
10 kg
|
Maximálny dosah
|
1840 mm
|
1620 mm
|
1640 mm
|
1420 mm
|
1440 mm
|
1440 mm
|
Konštrukcia
|
Štandardné
|
Štandardné
|
Štandardné
|
Štandardné
|
Štandardné
|
Štandardné
|
Prevedenie podľa prostredia
|
Štandardné
|
Štandardné
|
Štandardné
|
Štandardné
|
Štandardné
|
Food
|
Montážna poloha
|
Podlaha, Stena, Strop, v uhle
|
Podlaha, Stena, Strop, v uhle
|
Podlaha, Stena, Strop, v uhle
|
Podlaha, Stena, Strop, v uhle
|
Podlaha, Stena, Strop, v uhle
|
Podlaha, Stena, Strop, v uhle
|
Krytie
|
IP 65, IP 67
|
IP 54
|
IP 65, IP 67
|
IP 54
|
IP 65, IP 67
|
IP 65, IP 67
|
Datové listy
|
||||||
KUKA Marketplace
|
||||||
Další odkazy |
||||||
Riadenie
|
||||||
Balíky robotov
|
||||||
Pozitívne & lineárne jednotky
|
Vhodné aplikácie
- Mechanické obrábanie & leštenie
- Nakládka/vykládka
- Montáž, vkladanie a osadzovanie
- Zváranie v ochrannej atmosfére
- Rezanie laserom
- Nanášanie lepidiel, tesniacich prostriedkov alebo podobných materiálov
- Balenie a komisionovanie
- Meranie, test a kontrola
- Pick-and-place
- Nakladanie do strojov a vykladanie z nich
- Iné