Vyberte si svoje miesto:

Štát

KR QUANTEC

Roboty KR QUANTEC patria do triedy vysokého zaťaženia a v tejto oblasti disponujú najväčším portfóliom zaťažení a dosahov na trhu. Univerzálny robot spoločnosti KUKA je dimenzovaný na použitie v takmer každom trhovom segmente – od automobilového priemyslu cez zlievárenský priemysel až po medicínsku oblasť.


Optimálne portfólio pre maximálnu flexibilitu a nízke celkové náklady na prevádzku (Total Cost of Ownership)

Séria KR QUANTEC bola vyvinutá na základe skúseností spoločnosti KUKA v dynamickom svete automatizácie. Výsledok: Spoľahlivé, mnohostranné a účinné riešenie pre vaše výrobné prostredie v najvyššej kvalite. Zákazníci profitujú z jedinečného širokého spektra možností využitia robotov KR QUANTEC, ktoré ich presvedčia svojim výkonom, hospodárnosťou a flexibilitou.

Štíhla modulárna konštrukcia sľubuje presné, flexibilné roboty, rýchle dodacie časy, ako aj nízke celkové náklady na prevádzku (Total Cost of Ownership) – vďaka minimalizovaným nákladom na údržbu, ako aj zníženému počtu náhradných dielov. Možnosť úpravy nosnosti priamo v prevádzke a režimy pohybu Motion Modes pre ideálnu kvalitu procesu v rámci výroby robia z robota KR QUANTEC vysoko výkonný stroj a bezpečnú investíciu do budúcnosti vašej výroby.

0 - 300 Nosnosť

0 - 3904 Dosah

Výhody


Best in Class

So sériou KR QUANTEC spoločnosť KUKA prezentuje generáciu robotov, ktorá súhrnom svojich inovatívnych funkcií nastavuje latku – ako pre klasickú, tak aj pre digitalizovanú výrobu. Výsledok prináša ďaleko viac ako len technické detaily a zahŕňa tiež dlhodobé aspekty akými sú zjednodušenie uvedenia do prevádzky, nároky na údržbu a optimalizácia procesu systému. 

Procesne optimalizované pohybové operácie

Ako prvý priemyselný robot na svete bude mať séria KR QUANTEC k dispozícii digitálny plug-in Motion Modes. Pritom ide o digitalizované režimy pohybov, ktoré optimalizujú proces robota pre špecifické prípady použitia. Takto umožňuje napríklad „Path Mode“ dráhový pojazd z vysokou presnosťou. „Dynamic Mode“ umožňuje vyššiu rýchlosť na optimalizáciu dôb cyklov.

Maximálna flexibilita

Séria KR QUANTEC presviedča optimálnym portfóliom, ako aj maximálnym výkonom a pokrokovým dizajnom. Štíhle rušivé kontúry, rozšírenie prípustných podmienok prostredia, ako aj extrémne malý inštalačný pôdorys zaručujú maximálne možnú flexibilitu pri použití a aj pri navrhovaní výrobných buniek a zariadení. Zdokonalený pracovný priestor pred a za strojom umožňuje zlepšenie prístupnosti v najrôznejších aplikáciách. Koncepcia prívodu energie presviedča dlhou životnosťou a optimálnou dostupnosťou.

Udržateľne nízke TCO

Robot KR QUANTEC presviedča nielen najvyššou efektívnosťou výroby, ale aj svojou ekonomickou koncepciou uvedenia do prevádzky a údržby. Vďaka špičkovým hodnotám v medzičasoch medzi poruchami (meantime between failure), ako aj zníženému počtu konštrukčných dielov v kompletnej modulárnej konštrukcii táto séria nastavuje latku na trhu z hľadiska TCO. Doby prestojov a náklady na údržbu sa okrem iného znižujú aj vďaka inovatívnej koncepcii kabeláže a prívodu energie. Vďaka tomu sa séria KR QUANTEC pýši výrazným znížením bežných nákladov.

ESD ochrana

Robot je standardně chráněn před nekontrolovaným elektrostatickým nabíjením nebo vybíjením a je tak vybaven pro bezpečné zacházení s citlivými elektronickými součástkami.

Od štandardného stroja k procesne optimalizovanému stroju – s digitálnymi Motion Modes

Pomocou softvérových doplnkov môžete ad hoc optimalizovať výkon robota v závislosti od procesu alebo procesného kroku.

– Performance Mode: Zjednocuje rýchlosť a presnosť a možno ho univerzálne použiť pre najrôznejšie aplikácie.

– Path Mode: Zvyšuje presnosť pri pohybe po dráhe tak pri nízkych, ako aj pri vysokých dráhových rýchlostiach.

– Dynamic Mode: Skracuje doby taktov a poskytuje robotu KR QUANTEC vyššiu rýchlosť – pre doby cyklov kratšie o približne 10%.

Flexibilný a maximálne spoľahlivý: KR QUANTEC je investične bezpečný robot pre vašu výrobu.

Nový KR QUANTEC: Our champion goes digital

Inovatívne funkcie, nízke celkové náklady na vlastníctvo (TCO) a neporaziteľnosť z hľadiska techniky – Nová generácia všestranného talentu presviedča ako vysoko flexibilný a investične bezpečný stroj pre výrobu.

Flexibilné navrhovanie výrobných buniek a zariadení

Séria KR QUANTEC inžinierske služby dokonca aj v komplexných situáciách zjednodušuje udržateľnými spôsobom zníženými rušivými kontúrami so štíhlejšou rukou a menším pôdorysom. Optimalizovaná rušivá kontúra inovatívneho prívodu energie okrem toho zabezpečuje zjednodušenú simuláciu a hospodárne navrhovanie výrobnej bunky. Aj krátke dráhy dobehu robota v prípade zastavenia umožňujú kompaktnú konštrukciu výrobnej bunky a zariadenia a umožňujú flexibilitu pri navrhovaní a realizácii zariadenia.

 
Štíhla línia obrysov

Požádejte o cenovou nabídku nebo získejte další technické podrobnosti pro KR QUANTEC

Vyžádejte si nabídku Navštivte my.KUKA Marketplace

KR QUANTEC Prehľad údajov

KR 300 R2700-2 C-F KR 300 R2700-2 HC II KR 120 R2700-2 KR 120 R2700-2 F KR 120 R2700-2 HO KR 120 R3100-2 KR 120 R3100-2 F KR 120 R3500-2 P KR 120 R3500-2 P-C KR 120 R3900-2 K KR 150 R2700-2 KR 150 R2700-2 F KR 150 R3100-2 KR 150 R3100-2 F KR 150 R3100-2 HO KR 180 R2900-2 KR 180 R2900-2 F KR 180 R3500-2 K KR 180 R3500-2 K-F KR 210 R2700-2 KR 210 R2700-2 F KR 210 R3100-2 KR 210 R3100-2 C KR 210 R3100-2 F KR 210 R3300-2 K KR 210 R3300-2 K-F KR 240 R2900-2 KR 240 R2900-2 C KR 240 R2900-2 F KR 240 R2900-2 HO KR 250 R2700-2 KR 250 R2700-2 C KR 250 R2700-2 F KR 270 R3100-2 K KR 270 R3100-2 K-F KR 300 R2700-2 KR 300 R2700-2 C KR 300 R2700-2 F KR 300 R2700-2 HC
Zaťaženie
0 kg
0 kg
120 kg
120 kg
120 kg
120 kg
120 kg
120 kg
120 kg
120 kg
150 kg
150 kg
150 kg
150 kg
150 kg
180 kg
180 kg
180 kg
180 kg
210 kg
210 kg
210 kg
210 kg
210 kg
210 kg
210 kg
240 kg
240 kg
240 kg
240 kg
250 kg
250 kg
250 kg
270 kg
270 kg
300 kg
300 kg
300 kg
300 kg
Maximálny dosah
0 mm
0 mm
2701 mm
2701 mm
2701 mm
3100 mm
3100 mm
3505 mm
3505 mm
3904 mm
2701 mm
2701 mm
3100 mm
3100 mm
3100 mm
2900 mm
2900 mm
3505 mm
3505 mm
2701 mm
2701 mm
3100 mm
3065 mm
3100 mm
3305 mm
3305 mm
2900 mm
2865 mm
2900 mm
2900 mm
2701 mm
2671 mm
2701 mm
3105 mm
3105 mm
2701 mm
2671 mm
2701 mm
2701 mm
Konštrukcia
Štandardné
Štandardné
Štandardné
Štandardné
Štandardné
Prepojovač lisov
Prepojovač lisov
Konzola
Štandardné
Štandardné
Štandardné
Štandardné
Štandardné
Štandardné
Štandardné
Konzola
Konzola
Štandardné
Štandardné
Štandardné
Štandardné
Štandardné
Konzola
Konzola
Štandardné
Štandardné
Štandardné
Štandardné
Štandardné
Štandardné
Štandardné
Konzola
Konzola
Štandardné
Štandardné
Štandardné
Štandardné
Prevedenie podľa prostredia
Štandardné
Foundry
Food
Štandardné
Foundry
Štandardné
Štandardné
Štandardné
Štandardné
Foundry
Štandardné
Foundry
Food
Štandardné
Foundry
Štandardné
Foundry
Štandardné
Foundry
Štandardné
Štandardné
Foundry
Štandardné
Foundry
Štandardné
Štandardné
Foundry
Food
Štandardné
Štandardné
Foundry
Štandardné
Foundry
Štandardné
Štandardné
Foundry
Healthcare
Montážna poloha
Podlaha
Podlaha
Podlaha
Podlaha
Podlaha
Podlaha
Strop
Podlaha
Podlaha
Podlaha
Podlaha
Podlaha
Podlaha
Podlaha
Podlaha
Podlaha
Podlaha
Podlaha
Podlaha
Podlaha
Strop
Podlaha
Podlaha
Podlaha
Podlaha
Strop
Podlaha
Podlaha
Podlaha
Strop
Podlaha
Podlaha
Podlaha
Podlaha
Strop
Podlaha
Podlaha
Krytie
IP 65, IP 67
IP 65, IP 67
IP 65, IP 67
IP 65, IP 67
IP 65, IP 67
IP 65, IP 67
IP 65, IP 67
IP 65, IP 67
IP 65, IP 67
IP 65, IP 67
IP 65, IP 67
IP 65, IP 67
IP 65, IP 67
IP 65, IP 67
IP 65, IP 67
IP 65, IP 67
IP 65, IP 67
IP 65, IP 67
IP 65, IP 67
IP 65, IP 67
IP 65, IP 67
IP 65, IP 67
IP 65, IP 67
IP 65, IP 67
IP 65, IP 67
IP 65, IP 67
IP 65, IP 67
IP 65, IP 67
IP 65, IP 67
IP 65, IP 67
IP 65, IP 67
IP 65, IP 67
IP 65, IP 67
IP 65, IP 67
IP 65, IP 67
IP 65, IP 67
IP 65
Datové listy
n/a
KUKA Marketplace

Další odkazy

Riadenie
Balíky robotov
Pozitívne & lineárne jednotky