Vyberte si svoje miesto:

Štát

KP1-V2T M handmatige twee-stations-positioneerder

KP1-V2T M, manuální polohovač se 2 stanicemi 

Kompaktní polohovač se 2 stanicemi KP1-V2T M s otočnou osou umožňuje ruční nakládání a vykládání obrobků v omezeném prostoru. Změna stanice se provádí jednoduše ručně. Nosnost každé strany činí 250 kilogramů.


Prednosti trojosového nastavovača polohy KP3-V2H:

  • Maximálna flexibilita:
    Rozmery presne prispôsobte svojej konštrukcii. Máte na výber rôzne polomery obrobkov a vzdialenosti upínacích platní.
  • Identická vŕtacia schéma:
    Všetky 3-osové nastavovače polohy KP3-V2H majú identickú vŕtaciu schému, pre bezpečné projektovanie a hladkú integráciu do Vašej konštrukcie.
  • Jednoduchá preprava:
    Integrované drážky pre vysokozdvižný vozík zabezpečujú jednoduchú prepravu, ako aj nekomplikovanú integráciu do Vašej konštrukcie.
  • Kompaktná konštrukcia:
    Dizajn 3-osového nastavovača KP3-V2H je koncipovaný na čo najmenšie vonkajšie rozmery a priestorovo úsporné dimenzie.
  • Krátke doby výrobných taktov:
    S variantom KP3-V2H S spoločnosť KUKA ponúka maximálnu dynamiku pre najkratšie doby taktov a tým umožňuje zníženie doby indexovania (180°) až na 50 %.
  • Jednoduchá integrácia:
    Vyrovnanie dĺžky +/- 5mm integrované do oporného ložiska umožňuje vyrovnanie tolerancií držiaka nástrojov. 
  • Vysoký zvárací výkon:
    Zvárajte až do 1000 A pri dobe zapnutia 100 %.

Porovnanie údajov a variantov nastavovača polohy:


KP3-V2H 250 KP3-V2H 500 KP3-V2H 750 KP3-V2H 1000 KP3-V2H S
Menovité zaťaženie, na každej strane 250 kg 500 kg 750 kg 1 000 kg 500 kg/750 kg
Polomer nástroja
(v krokoch po 100 mm)
500 až
1 000 mm
500 až
1 000 mm
500 až
1 000 mm
500 až
1 000 mm
500 až
1 000 mm
Vzdialenosť upínacích platní
(v krokoch po 200mm)
1 600 až 3 000 mm 1 600 až 3 000 mm 1 600 až 3 000 mm 1 600 až 3 000 mm 1 600 až
3 000 mm
Presnosť opakovania polohy ±0,04 mm
r = 1 000 mm
±0,04 mm
r = 1 000 mm
±0,04 mm
r = 1 000 mm
±0,04 mm
r = 1 000 mm  
±0,04 mm
r = 1 000 mm
Oblasť otáčania osi 1 +/-185° +/-185° +/-185° +/-185° +/-185°
Oblasť otáčania osi 2/3
s prívodom energie
+/-185° +/-185° +/-185° +/-185° +/-185°
Oblasť otáčania osi 2/3
bez prívodu energie
nekonečne nekonečne nekonečne nekonečne nekonečne
Doba otočenia (180°) osi 1 3,7 s 3,8 s 3,8 s 3,7 s 1,9 s až 2,1 s
Doba otočenia (180°/360°) osi 2, 3
2,2 s/3,5 s 2,7 s/4,6 s
2,9 s/4,9 s 2,3 s/4,0 s 1,7 s/2,7 s
Voliteľné: Menovitý zvárací prúd
(100 % ED), nekonečne sa otáčajúci
500 A/1 000 A
500 A/1 000 A
500 A/1 000 A
500 A/
1 000 A
500 A/
1 000 A
Voliteľné: Menovitý zvárací prúd
(60 % ED), nekonečne sa otáčajúci
590 A/
1 180 A
590 A/
1 180 A
590 A/
1 180 A
590 A/
1 180 A
590 A/
1 180 A