Vyberte si svoje miesto:

Štát

Robot Usati

Použité roboty přímo od výrobce

Použité průmyslové roboty KUKA umožňují nákladově výhodný vstup do světa robotické automatizace. Sami se rozhodněte, zda si chcete použitý robot pronajmout, zakoupit či zda nám některý ze svých použitých robotů chcete prodat zpět.


Nákup použitých robotů KUKA

S použitými průmyslovými roboty firmy KUKA si vždy dobře poradíte. Roboty vybavujeme zákaznicky specifickým způsobem, například dodávkami energie, sběrnicovými systémy a dalšími doplňky.

  • Krátké dodací lhůty: Použité průmyslové roboty pro oblasti svařování v ochranném plynu, slévárenství, paletování, nakládání a vykládání, montáž, vkládání a osazování atd. jsou připraveny pro Vás.
  • Také použité roboty s kontrolovanou kvalitou: U všech použitých průmyslových robotů obdržíte záruku na veškeré díly.
  • Finančně výhodné řešení: Šance pro malé podniky seznámit se s robotickou technikou.
  • Plná záruka a podporaprostřednictvím naší globální sítě.

Nákladově efektivní automatizace s použitými roboty: příznivé ceny, vysoká kvalita

Použité roboty KUKA nabízejí integrátorům a jejich koncovým uživatelům cenově výhodný způsob, jak investovat do robotiky bez kompromisů v kvalitě.

Dobrý stav nebo nejvyšší úroveň:
Použité roboty KUKA ve třech kategoriích kvality

KUKA nabízí různé roboty z dostupných skladových zásob, počínaje modelem KR AGILUS a LBR iiwa s malou nosností až po roboty, jako je KR CYBERTECH se střední nosností a roboty s vysokou nosností, jako je KR QUANTEC až po KR Titan pro těžká břemena.

Bezprostředně po své úspěšné registraci budete mít přístup k velkému množství funkcí. Verifikací svého účtu získáte navíc specifické firemní informace a benefity. Tento proces slouží bezpečnosti vašeho individuálního přihlášení a může trvat několik dnů.
Pronajatý použitý robot KUKA vyráběl před očima návštěvníků Viktoriina a Albertova muzea v Londýně prvky z kompozitních materiálů na bázi uhlíkových a skelných vláken.

Pronajměte si použitého průmyslového robota KUKA 

Pronajměte si robot KUKA a seznamte se s robotickou technikou za nízkých nákladů.

  • Ideální pro krátkodobá použití: Pronajměte si robot jen na dobu, na kterou ho budete potřebovat (minimálně 3 měsíce)
  • Vaše plus v případě zakoupení: Uskutečněné platby nájemného se v poměru odečítají z kupní ceny
  • Úplná transparentnost: Mnoho typů robotů si u nás můžete vyžádat proti měsíční splátce nájemného
  • Žádné náklady na opravy: v případě poškození bez Vašeho zavinění profitujete při pronájmu All inclusive z rozsáhlé záruky
  • Vždy aktuální: S nejnovější generací zařízení disponujete vždy nejaktuálnějším stavem techniky

 

Máte zájem o použité roboty KUKA?

Koupit nebo pronajmout. Rádi Vám poradíme

Chcete prodat svého použitého robota? 

  • Jednoduché zpětné převzetí: Pokud již nadále Váš použitý robot KUKA nepotřebujete, ochotně prověříme možnost opět od Vás robot odkoupit.
  • Ušetřete peníze: Zeptejte se při nákupu robotu na možnosti převzetí Vašeho starého zařízení na protiúčet.

Chcete prodat Váš použitý robot KUKA? Obraťte se na nás. Rádi Vám poskytneme podporu.