Vyberte si svoje miesto:

Štát

Zdroj zváracieho prúdu MagnetAr 620A

MagnetAr 620A, nový zdroj zváracieho prúdu KUKA pre zváracie stroje KUKA Magnetarc, zabezpečuje najvyššiu kvalitu zvárania prostredníctvom regulovaného privádzania energie. Pritom spotrebuje o 20 percent menej energie.  


Spoločnosť KUKA ponúka špeciálne pre zváranie Magnetarc, ktoré sama vyvinula, vysoko účinné komponenty zariadenia. Spoločnosť KUKA pritom neustále rozvíja technológiu, ako aj komponenty.

Podstatným míľnikom je nový zdroj zváracieho prúdu MagnetAr 620A. Ponúka viac technologických možností, je ešte účinnejší a ergonomickejší.

Výhody nového MagnetAr 620A

V porovnaní s predchodcom SSQ je nový zdroj zváracieho prúdu KUKA mnohonásobne účinnejší a má výhodnejšie využitie. Profitujte najmä z týchto výhod:

Nízka spotreba energie

MagnetAr 620A v porovnaní s doterajším zdrojom zváracieho prúdu MagnetArc spotrebuje až o 20 percent menej energie. Vďaka tomu je ešte ekonomicky účinnejší.

Riešenie s možnosťou rozšírenia

Pre dosiahnutie vyšších výkonov môžete zváracie stroje KUKA Magnetarc modulárne rozšíriť až o štyri nové zdroje zváracieho prúdu MagnetAr 620A.

Regulovaný procesný prúd

Regulované privádzanie energie zváracím prúdom 0-620 A zabezpečuje najlepšiu kvalitu zvárania a opakovateľné výsledky na najvyššej úrovni. Procesný prúd je zaručený nezávisle od frekvencie a výkyvov napätia – v prípade každej napájacej siete na celom svete.

Jednoduchý servis

V prípade servisu je zaručená až 100-percentná vymeniteľnosť. Vďaka riešeniu Plug-and-play nepotrebujete odborný personál a servisný zásah, keď chcete vymeniť zdroj zváracieho prúdu. Výmena MagnetAr 620A trvá menej ako 10 minút. Prispôsobenie parametrov nie je potrebné, výroba môže znovu priamo nabehnúť. To znamená úsporu času a zbytočných nákladov.

Vďaka pripojeniu na náš KUKA Remote Service je možné vykonať online diagnostiku, diaľkovú údržbu a v budúcnosti rozšírenie funkcií.

Nízka potreba miesta

MagnetAr 620A je oveľa menší ako doterajší zdroj zváracieho prúdu – a o 85 percent ľahší v porovnaní s predchodcom SSQ. Dá sa bez problémov prepravovať a môže sa kompletne integrovať do zváracieho stroja Magnetarc a do obsluhy stroja. Týmto ušetríte cennú výrobnú plochu.