Technológia pohonu KUKA omniMove

Technológia pohonu KUKA sa zakladá na kolese Mecanum a umožňuje neobmedzenú manévrovateľnosť vášho vozidla. Produkty od spoločnosti KUKA s pohonom ľubovoľným smerom je možné zo státia presúvať ľubovoľným smerom, a tým dosiahnuť plnú voľnosť pohybu 360 stupňov.

Technológia pohonu KUKA omniMove: manévrovateľnosť bez limitov

Technológia pohonu KUKA omniMove: manévrovateľnosť bez limitov

Technológia kolesa s pohybom ľubovoľným smerom umožňuje jazdu akýmkoľvek smerom. Koleso sa skladá z dvoch ráfikov a deviatich voľne sa pohybujúcich valčekov, ktoré sú namontované v 45-stupňovom uhle. Kolesá sa pohybujú nezávisle od seba, takže vozidlo sa dá presúvať nielen dopredu a do strán, ale aj diagonálne a v kruhu. Kompletné koleso je poháňané elektromotorom a je dostupné v štyroch veľkostiach.

KUKA omniWheel je vyrobená na rýchlu montáž a demontáž len s dvoma skrutkovými spojmi na valček
  250-Wheel 310-Wheel 375-Wheel 575-Wheel
Priemer 250 mm 310 mm 375 mm 575 mm
Počet valčekov 9 9 8 9
Menovité zaťaženie  150 kg 750 kg 1500 kg 3000 kg
Produkty KMR iiwa KMP 1500 KUKA omniMove KUKA omniMove/ KMR QUANTEC/ TripleLift

Výhody technológie kolies KUKA

  • Priestorovo úsporná technológia a takmer neobmedzené možnosti pohybov
    Šetríte miesto pre logistiku a máte viac miesta pre svoju výrobu. Vďaka technológii kolies Mecanum poznajú mobilné riešenia KUKA s technológiou pohonu omniMove oveľa menej hraníc ako konvenčné riešenia mobility a takto sa hladko začlenia do existujúcej výroby.
  • Menej nákladov na konštrukciu a udržiavanie
    Na používanie kolies KUKA Mecanum nie je nutné spracovávať zem a nedochádza k ďalšiemu opotrebovaniu.
  • Najvyššia presnosť
    Vďaka technológii pohonu KUKA omniMove sa dosiahne presnosť +/- 5 mm.
  • Vyrobené na rýchlu montáž a demontáž
    Vďaka dizajnu KUKA je výmena jednotlivých valčekov priamo na vozidle možná bez vymontovania kompletného kolesa za niekoľko minút.

Tento web používa na zlepšenie služieb cookies Privacy Policy.

OK