Priemyselný robot KUKA vyhral súťaž RedDot Award 2017

Priemyselný robot KUKA KR CYBERTECH vyhral súťaž RedDot Award 2017 v kategórii dizajn výrobkov. Vďaka svojej kompaktnosti so zmenšeným objemom je tento robot rýchly, pohyblivý a aj pri maximálnom tempe pracuje veľmi presne.

1. augusta 2017

KR CYBERTECH: Štíhly robot pre vysoké rýchlosti a dosah

Priemyselný robot KR CYBERTECH je vhodný na opracovanie, na manipuláciu s veľkými konštrukčnými dielmi, ako aj na montáž, paletizáciu a zváranie v ochrannej atmosfére. A teraz získal odmenu aj za svoj dizajn. Odôvodnenie poroty: „Priemyselný robot KR CYBERTECH so svojou štíhlou, podlhovastou siluetou posúva hranice možností z hľadiska rýchlosti a dosahu.“

Teraz je označený červeným bodom: Priemyselný robot KUKA KR 20 CYBERTECH získal ocenenie v súťaži RedDot Award 2017 v kategórii dizajn výrobkov.

Úsporné použitie materiálu znižuje náklady na energie

S dosahom 2 100 mm premosťuje robot pre svoju triedu nosnosti 20 kg extrémne veľké vzdialenosti. V prípade predchádzajúcich modelov to nebolo možné.Úsporné použitie materiálu znižuje náklady na energie a podčiarkuje udržateľnosť. „Má byť rýchly a pohyblivý, spoľahlivý a presný. A okrem toho má robot pokryť veľký pracovný priestor a má byť vyslovene flexibilne použiteľný, aby bol najlepšie vhodný pre veľký počet aplikácií v priemyselnej výrobe pre zapojenie nových odvetví“, hovorí priemyselný dizajnér Mario Selic. Robot sa môže namontovať na podlahu, na stenu, na strop alebo v určitom uhle.

Zákazníci profitujú z kompaktnosti robota KR CYBERTECH


Robot KR CYBERTECH je odpoveďou na neustále rastúce požiadavky v automatizácii.

Nastavuje nové štandardy vo výkone a hustote výkonu. Pri najvyššej presnosti s presnosťou opakovania 40 mikrometrov dokáže prejaviť svoje najsilnejšie stránky aj pri maximálnom tempe.Zákazníci profitujú z kompaktnosti so zmenšeným objemom a z maximálneho voľného priestoru vo výrobe: Tento robot suverénne pokrýva pracovný priestor s objemom 23 m3.


Výrobok môže získať plnú dôveru používateľa len vtedy, ak vyžaruje spoľahlivosť a zrelosť. Pretože len pôsobivá vnímaná kvalita účinne vyjadruje technickú výkonnosť.

Tento web používa na zlepšenie služieb cookies Privacy Policy.

OK