KUKA smartPAD-2 vyhral súťaž iF DESIGN AWARD 2018

KUKA smartPAD-2 vyhral renomovanú súťaž iF DESIGN AWARD 2018. Nový ovládací panel presvedčí mnohými praktickými zariadeniami na zvládnutie komplexných úloh obsluhy jednoduchým spôsobom. Udelenie ceny sa uskutočnilo 9. marca 2018 v stredisku BMW Welt v Mníchove.

5. apríla 2018

 KUKA smartPAD-2 bude prezentovaný na veľtrhu Automatica

KUKA smartPAD bol vyvinutý v roku 2010, aby umožnil ovládanie všetkých robotov KUKA prostredníctvom riadenia KR C4. V júni 2018 bola na veľtrhu automatizácie Automatica v Mníchove verejnosti prvýkrát predstavená druhá generácia KUKA smartPAD. Od roku 2019 potom KUKA smartPAD-2 nahradí staré generácie. V novom dizajne pritom zostane zachovaná 6D-myš, ktorú si cenia používatelia robotov KUKA na celom svete. Intuitívne ovládanie robotov takto zostane zachované.
Tešia sa z víťazstva v súťaži: (zľava Michael Voth, Dennis Nörmann, Sergiy Ostrovski, Mario Selic, Rolf Mühlhäußer)

KUKA smartPAD-2 spája dizajn s praktickou manipuláciou

 KUKA smartPAD-2 je robustný a vhodný pre priemyselné prostredie. Zároveň ponúka ergonomickú, pohodlnú manipuláciu. Držanie je optimalizované pre ľavákov aj pre pravákov. KUKA smartPAD-2 je okrem toho vybavený ďalšími možnosťami uchytenia na dolnej strane, ktoré súčasne poskytujú možnosť pultovej inštalácie ako stolového prístroja. K dispozícii je taktiež ergonomický ramenný popruh pre nosenie bez únavy.

Ovládací panel umožňuje použitie na viacerých robotoch

KUKA smartPAD-2 je vybavený 8,4 cólovým kapacitným dotykovým displejom so silným svetlom, ktorý pokrýva tvrdené ochranné sklo odolné proti poškriabaniu. Pomocou ôsmych pohybových tlačidiel sa môže ovládať pripojený robot až s ôsmymi osami. Okrem toho je KUKA smartPAD-2 kompatibilný s technológiou hot-plug, to znamená, že KUKA smartPAD-2 sa môže kedykoľvek pripojiť na riadenie KR C4 alebo od neho odpojiť. Takto je KUKA smartPAD-2 vhodný aj pre použitie na viacerých robotoch. Na základe výrazne rýchlejšieho hardvéru nový ovládací panel okrem toho boduje aj vyšším výkonom v porovnaní s predchádzajúcim modelom. 

Súťaž iF DESIGN AWARD vstupuje do 65. ročníka 

Ocenenie iF DESIGN AWARD sa od roku 1954 udeľuje každoročne za najlepší dizajn výrobku. Cenu udeľuje iF International Forum Design GmbH z Hannoveru. Medzinárodná porota zložená zo 63 členov z radov expertov z oblasti dizajnu v období od 23. do 25. januára vybrala výhercu z približne 6 500 príspevkov. Príspevky pochádzali z 54 krajín.
OK

Tento web používa na zlepšenie služieb cookies Privacy Policy.