Nový robot KR IONTEC od spoločnosti KUKA: Robot pre každú úlohu s triedou nosnosti 30 až 70 kg

Spoločnosť KUKA prináša na trh nový produktový rad. Robot KR IONTEC nasleduje za modelom KR 60-3 a v oblasti strednej triedy nosnosti stanovuje mierku z hľadiska stability. Okrem toho sa vyznačuje s najväčším pracovným rozsahom svojej triedy a je vytvorený na použitie v klasických a digitálnych svetoch výroby.

15. januára 2020

Spoločnosť KUKA uvádza nový produktový rad s triedou nosnosti od 30 do 70 kilogramov – KR IONTEC nasleduje za modelom KR 60-3.

Či na zemi, na stene alebo v šikmej polohe – robot KR IONTEC je možné použiť v každej montážnej polohe. Aj možnosť prestavenia nosnosti pri nainštalovanom robote od 30 až po 70 kg ho robí mimoriadne flexibilným. Okrem toho má nový robot KR IONTEC s dosahom maximálne 3 100 mm najväčší pracovný rozsah svojej triedy. Malé priestorové požiadavky robota na základe o 30 percent menšej stopy a o 10 percent tenšej rušivej kontúre umožňuje k tomu kompaktný článkový dizajn.

Prvotriedne hodnoty v oblasti celkových nákladov na vlastníctvo (TCO)

Vo svojej triede ponúka robot KR IONTEC minimálne náklady na údržbu. Na základe zníženej spotreby energie, ktorá vyplýva zo zlepšenej pohonnej techniky a menšej vlastnej hmotnosti robota, sa k tomu znížia bežné náklady. Vzhľadom na TCO a efektivitu cyklu životnosti ponúka nový robot KR IONTEC prvotriedne hodnoty. Technická dostupnosť má hodnotu 99 percent a priemerný čas medzi poruchami okolo 400 000 prevádzkových hodín.

Pripravený na svet výroby v budúcnosti

Robot KR IONTEC je možné použiť aj pre klasické, aj pre digitálne svety výroby a je vybavený rôznymi režimami pohybu. Na základe softvérových doplnkov je možné robot pomocou stlačenia gombíka flexibilne prispôsobiť rôznym výrobným procesom: Režim výkonu zabezpečuje štandardne vysoký výkon, dynamiku a efektivitu. Režim cesty umožňuje presné cestovanie po koľajniciach a absolútnu presnosť a precíznosť. Pomocou dynamického režimu je možné zminimalizovať doby taktu. Robot KR IONTEC je možné objednať od januára 2020. Dodanie prvých modelov je naplánované na apríl.
Nastavenia súborov cookies OK a objaviť svet KUKA

Na tejto internetovej stránke sa používajú súbory cookie (viac o tejto téme), aby vám mohli byť aj online ponúknuté tie najlepšie služby. Ak budete pokračovať v návšteve našej internetovej stránky, tak budú použité len technicky potrebné súbory cookie. Ak kliknete na „OK a objaviť svet KUKA“, tak navyše vyjadríte súhlas s používaním marketingových súborov cookie. Kliknutím na „Nastavenia súborov cookie“ môžete zvoliť, ktoré súbory cookie budú použité.

Nastavenia súborov cookies