Bezpečnosť preskúšaná nemeckým združením TÜV pre laserové obrábanie materiálov v priemyselnej výrobe
Vyššia výkonnosť zdrojov laserových lúčov je zároveň sprevádzaná aj vyššími požiadavkami na bezpečnosť. Riešenie: KUKA LaserSpy 4.0. S týmto optickým snímačom preskúšaným nemeckým združením TÜV získate aktívny bezpečnostný systém, ktorý je v porovnaní s pasívnymi systémami bezpečnejší a hospodárnejší.
8. júna 2020
Hospodárna ochrana pred laserom vhodná pre priemyselné použitie
Monitorovanie procesu pri laserovom obrábaní materiálov v priemyselnej výrobe
Ak laserový lúč poškodí vnútornú stenu kabíny, tak optický snímač rozpozná túto chybu a prostredníctvom obvodu núdzového vypnutia vypne zdroj laserového lúča ešte skôr, ako bude môcť laserový lúč preniknúť cez vonkajšiu ochrannú stenu. To platí pre vysokovýkonné zdroje lúča s rozsahom vlnovej dĺžky od 850 do 1 100 nanometrov. „Tento princíp nám umožňuje bezpečne monitorovať proces“, tvrdí Matthias Mießen, projektový manažér z oddelenia laserovej bezpečnostnej techniky v spoločnosti KUKA.
Všetky technické požiadavky na aktívne laserové ochranné steny stanovené normou IEC / EN 60825-4 sú splnené. „Riešenie KUKA LaserSpy 4.0 je však hospodárne, pretože na zaistenie ochrany nie sú potrebné zbytočne veľké bunky“, tvrdí Matthias Mießen. Každý snímač pozostáva z detektorov, ktoré sú v kruhovej forme usporiadané okolo jadra. Tým pádom možno monitorovať oblasť s veľkosťou 3,50 metra v každom smere.