Květen 2020
Datum / čas |
Program |
Popis |
Registrace |
---|---|---|---|
Pondělí, 04.05.2020 14:00–15:00 h | TechPakety pro KSS I | Řídící systém KR C4 nabízí celou řadu SW balíčků. TechPakety Vám umožní rychlou a pohodlnou implementaci Vaší aplikace. Tento webinář umožňuje nahlédnout do balíčků GripperSpotTech, UserTech, VectorMove a ConveyorTech. | Podívejte se na prezentaci |
Středa, 06.05.2020 14:00–15:00 h | Safety I – Bezpečnostní rozhraní pro KR C4 |
Řídící systém KR C4 nabízí různá rozhraní pro řešení bezpečnostních funkcí. V závislosti na vybavení systému nebo úkolu robota někdy stačí pevné zapojení. S komplexnějšími robotickými buňkami se nemůžete vyhnout bezpečné fieldbus. Tento webinář se zabývá přiřazením rozhraní a konfigurací bezpečné fieldbus. | Podívejte se na prezentaci |
Pondělí, 11.05.2020 14:00–15:00 h | KUKA.SystemSoftware | Systémový software KUKA (KSS) je základem řídicího systému. Jako operační systém obsahuje všechny klíčové funkce potřebné k provozu robotického systému. V tomto webináři jsou představeny a porovnány operační systémy KSS 8.5 / 8.6 / 8.7. a také zajímavé funkce a vylepšení proti předchozím verzím. | Podívejte se na prezentaci |
Úterý, 12.05.2020 14:00–15:00 h | my.kuka.com | Hledáte data o robotech KUKA? Potřebujete datasheet, model nebo chcete ověřit správný výběr robotu? To a mnoho dalšího najdete na my.kuka.com, informačním portálu pro zákazníky a partnery. | Podívejte se na prezentaci |
Středa, 13.05.2020 14:00–15:00 h | TechPakety pro KSS II |
Řídící systém KR C4 nabízí celou řadu SW balíčků. TechPackety jsou rozšíření KSS, pomocí kterého lze aplikace rychle a pohodlně implementovat. Tento webinář umožňuje nahlédnout do balíčků MultiSubmit, DirectoryLoader a RemoteSupportView. |
Zaregistrujte se nyní |
Pátek, 15.05.2020 14:00–15:00 h | TechPakety pro KSS III |
Řídící systém KR C4 nabízí celou řadu SW balíčků. TechPackety jsou rozšíření KSS, pomocí kterého lze aplikace rychle a pohodlně implementovat. Tento webinář umožňuje nahlédnout do balíčků VisionTech, EthernetKRL a RSI. | Podívejte se na prezentaci |
Pondělí, 18.05.2020 14:00–15:00 h | Sběrnice pro KRC4 | Řídící systém KR C4 je otevřený systém, který umožňuje komunikaci různými protokoly. Tento webinář Vám poskytuje přehled možností připojení externích zařízení pomocí sběrnic. | Podívejte se na prezentaci |
Středa, 20.05.2020 14:00–15:00 h | Safety II - Safe Operation - jak správně řešit bezpečnost | Řídící systém KR C4 nabízí několik možností pro řešení bezpečnosti v robotické buňce. Tento webinář Vám ukáže, kdy a jaký rozsah pohybů os, kdy je třeba monitorovat bezpečné zastavení robotu nebo zda je nutné využití SafeOperation. Stručně jsou také diskutovány možnosti konfigurace balíčků. |
Podívejte se na prezentaci |