KR CYBERTECH: Slimmad robot för höga hastigheter och långa räckvidder
Industriroboten KR CYBERTECH är som gjord för att bearbeta och hantera stora komponenter, men även för montering, palletering och bågsvetsning. Nu har roboten även fått pris för sin design. Juryns motivering: "Med sin strömlinjeformade och långsträckta silhuett tänjer Industriroboten KR CYBERTECH på gränserna för en robots snabbhet och räckvidd."
Minskad energiförbrukning tack vare sparsam materialanvändning
Tack vare robotens räckvidd på 2 100 mm täcker den in mycket stora arbetsområden för att vara en robot i bärlastklassen 20 kg. Detta kunde inte de tidigare modellerna.Den sparsamma materialanvändningen minskar energiförbrukningen och understryker dess hållbara design. "En robot måste vara snabb och rörlig, tillförlitlig och exakt. Den måste dessutom nå alla punkter i ett så stort arbetsområde som möjligt och vara mycket flexibel. Målet var en robot optimalt anpassad för industriell produktion oavsett tillämpning – ja, även för helt nya branscher", säger industridesignern Mario Selic. Roboten kan monteras i golvet, på väggen, i taket eller i en specificerad vinkel.
Våra kunder drar nytta av KR CYBERTECH-robotens kompakta utförande
KR CYBERTECH är vårt svar på ökande krav inom automationsområdet.
Roboten sätter en ny standard vad gäller prestanda och effekttäthet. Med maximal precision och enrepeternoggrannhet på 40 mikrometer presterar den här roboten maximalt även i höga arbetstempon.Våra kunder drar nytta av robotens kompakta utförande och reducerade volym liksom det stora, fria produktionsutrymme den ger upphov till: Roboten når med lätthet alla punkter i ett arbetsutrymme på 23 m3.