Välj din plats:

Land

Välj ett språk:

KMP 600-S diffDrive: nya vägar för intralogistiken

Ett kompakt kraftpaket som uppfyller mycket höga säkerhetskrav: KMP 600-S diffDrive utökar KUKA:s utbud av mobila plattformar. Med en hastighet på upp till två meter per sekund är KMP 600-S diffDrive snabb, men även säker tack vare dess laserscannrar och förmåga att identifiera 3D-objekt. 

den 22 juli 2021


Denna kollisionsfria produktionsassistent höjer intralogistik till en ny nivå – särskilt inom konsumtionsvaruindustrin

Kraven på mobila, industriella lösningar är mycket höga. Med KUKA:s nya mobila plattform KMP 600-S diffDrive erbjuds nu ett nytt förarlöst transportsystem för snabb produktionsintralogistik med en lastförmåga på upp till 600 kg. Detta gör KMP 600-S diffDrive perfekt för den tuffa vardag som råder inom industriell produktion: Dess kapslingsklass IP 54 gör den driftsäker, även under de svåraste förhållanden, t.ex. vid förekomst av sprutande vatten och damm.

Maximal säkerhet och flexibilitet

Alla mobila plattformar från KUKA ger personalen maximal rörelsefrihet utan skyddsstängsel. Detta gäller även KMP 600-S diffDrive. En laserscanner i huvudkörningsriktningen övervakar området framåt. Plattformen kan som tillval utrustas med ytterligare en scanner på baksidan för att möjliggöra höga backningshastigheter om cykeltiderna kräver detta. ”Säkerheten är A och O för oss”, berättar Jakob Brandl, portföljchef hos KUKA. ”Därför finns det åtta säkerhetszoner framför och bakom KMP 600-S diffDrive som kunden kan konfigurera individuellt – anpassat efter fordonets hastighet och användning.”
Åtta säkerhetszoner framför och bakom den mobila plattformen kan konfigureras individuellt

Gränssnitt för alla behov

Innan året är slut kommer KMP 600-S diffDrive att kunna byggas ut med 3D-objektidentifiering. Den kommer då kunna registrera hinder som befinner sig på en höjd mellan 30 millimeter och fyra meter över golvet. KMP 600-S diffDrive kan länka samman vitt skilda arbetsstationer och erbjuder precis den lastförmåga som kunden behöver. Den kan t.ex. användas som topplastad AGV (”Automated Guided Vehicle”). Den kan även lyfta paletter eller kartonger med en lyfthöjd på 60 millimeter tack vare en inbyggd lyftanordning. Den kan även utrustas med ett transportband
Inbyggd lyftanordning: KMP 600-S diffDrive kan lyfta paletter eller kartonger med en lyfthöjd på 60 millimeter

KUKA.NavigationSolution för navigering och flotthantering

KMP 600-S diffDrive tas i drift med en trådlös controller. Applikationer kan programmeras i JAVA. KMP 600-S diffDrive har en driftstid på ca 8 timmar och en laddningstid på 1,5 timmar. Med KUKA.NavigationSolution övervakas hela flottan: Vår lösning håller koll på batteriladdningen och vilka fordon som är anslutna till WLAN. Efter initial inlärning av vägnätet baserat på en SLAM-algoritm övertar programvarulösningen den rumsliga lokaliseringen (själva fordonet) liksom koordineringen av fordonen (på en central dator). Utifrån parametrar som distans och hastighet bestämmer flotthanteraren den bästa rutten i vägnätet – helt kollisionsfritt.

Denna webbplats använder cookies (mer om detta) för att kunna ge dig bästa möjliga service även online. Om du fortsätter använda vår webbplats lagrar vi endast tekniskt nödvändiga cookies. Genom att klicka på ”OK och upptäck KUKA” samtycker du dessutom till användningen av marknadsföringscookies. Klicka på ”Cookie-inställningar” för att välja vilka cookies vi använder.

Cookie-inställningar