Välj din plats:

Land

KUKA:s industrirobot vinner RedDot Award 2017

KUKA:s industrirobot KR CYBERTECH vann RedDot Award 2017 i kategorin produktdesign. Tack vare robotens kompakta utförande och reducerade volym är den lika snabb, rörlig och exakt även när arbetstempot maxas.

den 1 augusti 2017


KR CYBERTECH: Slimmad robot för höga hastigheter och långa räckvidder

Industriroboten KR CYBERTECH är som gjord för att bearbeta och hantera stora komponenter, men även för montering, palletering och bågsvetsning. Nu har roboten även fått pris för sin design. Juryns motivering: "Med sin strömlinjeformade och långsträckta silhuett tänjer Industriroboten KR CYBERTECH på gränserna för en robots snabbhet och räckvidd."

Bär numera den röda punkten: KR 20 CYBERTECH har tilldelats RedDot Award 2017 för sin produktdesign.

Minskad energiförbrukning tack vare sparsam materialanvändning

Tack vare robotens räckvidd på 2 100 mm täcker den in mycket stora arbetsområden för att vara en robot i bärlastklassen 20 kg. Detta kunde inte de tidigare modellerna.Den sparsamma materialanvändningen minskar energiförbrukningen och understryker dess hållbara design. "En robot måste vara snabb och rörlig, tillförlitlig och exakt. Den måste dessutom nå alla punkter i ett så stort arbetsområde som möjligt och vara mycket flexibel. Målet var en robot optimalt anpassad för industriell produktion oavsett tillämpning – ja, även för helt nya branscher", säger industridesignern Mario Selic. Roboten kan monteras i golvet, på väggen, i taket eller i en specificerad vinkel.

Våra kunder drar nytta av KR CYBERTECH-robotens kompakta utförande


KR CYBERTECH är vårt svar på ökande krav inom automationsområdet.

Roboten sätter en ny standard vad gäller prestanda och effekttäthet. Med maximal precision och enrepeternoggrannhet på 40 mikrometer presterar den här roboten maximalt även i höga arbetstempon.Våra kunder drar nytta av robotens kompakta utförande och reducerade volym liksom det stora, fria produktionsutrymme den ger upphov till: Roboten når med lätthet alla punkter i ett arbetsutrymme på 23 m3.


En produkt kan endast vinna förtroende hos sina användare om den utstrålar driftsäkerhet i kombination med en genomtänkt design. För att en robots tekniska prestanda ska komma till sin fulla rätt är det en klar fördel om dess design utstrålar kvalitet in i minsta detalj.

Mario Selic, industridesigner