Välj din plats:

Land

KUKA fortsätter att utveckla robotserien KR AGILUS

Robotar som övertygar med snabbhet, extrem rörlighet på liten yta, korta cykeltider och maximal precision: Smårobotarna i KR AGILUS-serien. Nu har KUKA vidareutvecklat den beprövade roboten KR AGILUS sixx. I slutet av detta år ersätter nästa generationens KR AGILUS alla standardvarianter av vår smårobot.

den 5 september 2017


Så här ser den ut: Nya generationens smårobot KR AGILUS med en bärlast på sex eller tio kilo.

Ny KR AGILUS-generation med kapslingsklass IP67

Alla robotar i den nya KR AGILUS-serien uppfyller kapslingsklassen IP67 och är därmed skyddade mot sprutande vatten. För användningar med smörjmedel eller kylmedel finns som tidigare ett vattentätt utförande: Waterproof (WP). Även varianter som Cleanroom, Atex protection – för områden med explosiv atmosfär – samt Hygienic-maskiner kommer att erbjudas.

Robotens nya standardfärg: vit

Precis som KR 3 AGILUS levereras nya KR AGILUS i vitt. Andra färger kan väljas om kunden så önskar. Vitt smälter in väl i de produktionsmiljöer som robotserien är tänkt för: Elektronikbranschen i Asien. Våra smårobotar kommer även att tilltala General Industry (GI)-kunder över hela världen. Det här roboten utmärker sig genom sin snabbhet och precision.

Smårobotar med sex eller tio kilos bärlast

Som storebror till KR 3 AGILUS har den nya KR AGILUS en bärlast på sex eller tio kilo. Robotens räckvidd sträcker sig från 700 till 1100 millimeter. Småroboten kan monteras i golvet, i taket eller på en vägg. Precis som första generationens KR AGILUS levereras den andra generationen med styrningen KUKA KR C4 compact.

Med nya KR AGILUS får våra kunder en smårobot i beprövad kvalitet som vi nu har utvecklat ytterligare. Den nya och bättre placeringen av energiförsörjningen är bara ett exempel på alla detaljer vi har förbättrat på roboten.

Christoph Schaible, produktchef.