Välj din plats:

Land

Välj ett språk:

KUKA smartPAD-2 vinner iF DESIGN AWARD 2018

KUKA smartPAD-2 har vunnit den prestigefyllda utmärkelsen iF DESIGN AWARD 2018. Den nya manöverpanelen imponerar med flera praktiska anordningar som utan besvär bemästrar komplexa manöveruppgifter. Prisutdelningen ägde rum den 9 mars 2018 i BWM Welt i München.

den 5 april 2018


 KUKA smartPAD-2 presenteras på Automatica

KUKA smartPAD utvecklades 2010 för att möjliggöra manövrering av samtliga KUKA-robotar med styrningen KR C4. I juni 2018 presenteras den andra generationens KUKA smartPAD för första gången för allmänheten på automatiseringsmässan Automatica i München. Från och med 2019 avlöser KUKA smartPAD-2 den gamla generationen. 6D-musen som uppskattas av KUKA-användare världen har fått en ny design. Den intuitiva robotmanövreringen förblir densamma.
Glada efter att ha vunnit utmärkelsen: (f.v.: Michael Voth, Dennis Nörmann, Sergiy Ostrovski, Mario Selic, Rolf Mühlhäußer)

KUKA smartPAD-2 förenar design med praktisk hantering

 KUKA smartPAD-2 är robust och lämpar sig väl för den industriella miljön. Den är dessutom både ergonomisk och bekväm att använda. Hållmöjligheterna är optimerade för både höger- och vänsterhänta. Vidare har KUKA smartPAD-2 flera hållaralternativ på undersidan, som dessutom erbjuder en panelformad placeringsmöjlighet som bordsenhet. Dessutom finns det en ergonomisk axelrem så att användaren kan bära enheten utan besvär.

Manöverpanelen kan användas på flera robotar

KUKA smartPAD-2 har en 8,4 tum ljusstark och kapacitiv pekskärm med härdat, reptåligt skyddsglas. Med de åtta körknapparna går det att styra den anslutna roboten med upp till åtta axlar. Dessutom är KUKA smartPAD-2 hot-plug-kompatibel, vilket innebär att KUKA smartPAD-2 när som helst kan anslutas till och kopplas bort från en KR C4-styrning. Därmed lämpar sig KUKA smartPAD-2 även för flera robotar. Tack vare den avsevärt snabbare hårdvaran erbjuder den nya manöverpanelen även högre prestanda gentemot föregångaren. 

iF DESIGN AWARD delas ut för 65:e året 

Sedan 1954 delas iF DESIGN AWARD ut för de bästa prestationerna inom produktdesign. Utmärkelsen delas ut av iF International Forum Design GmbH från Hannover. En jury bestående av 63 designexperter valde ut vinnarna bland ca 6 500 bidrag mellan den 23 och 25 januari. Bidragen kommer från 54 länder.