Välj din plats:

Land

KUKAs framtids operativsystem kommer att markera början på en ny robotera

Det är lika lättanvänt som en smartphone: På Hannover-mässan presenterar KUKA de första elementen av sitt nya operativsystem iiQKA.OS, som kommer att underlätta användningen av robotar avsevärt.

den 12 april 2021


I takt med att vi alla närmar oss en ny era av intuitiv, snabb och prestationskraftig automatisering presenterar KUKA de första elementen som förhandsgranskning av sitt framtida operativsystem iiQKA.OS på den digitala Hannover-mässan. Operativsystemet kommer att utgöra grunden för hela ekosystemet, möjliggöra åtkomst till programmen, apparna, tjänsterna och vara lätt att installera, manövrera och utöka. För nybörjare och alla som vill bli automatiseringsexperter, eller som redan är det.

Att göra robotbaserad automatisering lättillgänglig för alla

”Automatisering är en av de största trenderna i vår tid. Därför har KUKA satt upp ett ”Mission 2030”, med målet att göra robotbaserad automatiserad lättillgänglig för alla”, berättar Dr Kristina Wagner, Vice President Corporate Research & Director Robot X-perience. Där används det nya operativsystemet iiQKA.OS och iiQKA Ecosystem: Operativsystemet baseras på en modern och modulär programvaruarkitektur, har intuitiva och användarvänliga funktioner som är integrerade längs hela användningsupplevelsen, och erbjuder på så sätt en snabb introduktion i roboten för nybörjare och en tydlig förbättring av automatisering för erfarna.
 

Prestationskraftigt paket av programvara, tjänster och en lättanvänd och lättprogrammerad KUKA-robot

Komplett system av maskin- och programvara avgör

För att hela robotsystemet ska vara användarvänligt är framför allt programvaran viktigare än någonsin. För detta krävs ett operativsystem som är intuitivt att använda och möjliggör åtkomst till ett ekosystem av program eller appar, tjänster och tillbehör – precis som i iiQKA.OS. Den känsliga coboten (collaborative robot) LBR iisy kommer vara den första i sitt slag som körs med det nya operativsystemet – med stöd från iiQKA Ecosystem och i kombination med robotstyrningen KR C5 micro och den nya smartPAD pro som manöverenhet. KUKA kommer inte bara att underlätta åtkomsten till robotik för nybörjare, utan även erbjuda vidareutvecklingar för den befintliga kundkretsen. Det långfristiga målet: Varje KUKA-produkt ska vara utrustat med det nya operativsystemet iiQKA.OS under de kommande åren – ett långsiktigt projekt där de första spadtagen redan har gjorts. 
 
de LBR iisy van KUKA
Coboten från den nya eran av automatisering: LBR iisy från KUKA

Nätverk av partner och utvecklare

Under de kommande åren ska iiQKA Ecosystem bli till ett nätverk av partner och utvecklare som tillhandahåller maskin- och programvara – till exempel ett urval av gripare, kamerasystem för optisk registrering, säkerhetssensorer eller tillämpningsspecifika program. Detta visar redan våra första Keystone-partner för iiQKA Ecosystem: SCHUNK, SICK och Roboception. Öppna och standardiserade gränssnitt spelar en viktig roll, som gör det möjligt för partner och utvecklare att tillhandahålla sådana maskin- och programvaruexpansioner på ett enkelt sätt. Slutkunder och integratörer drar nytta av att snabbt och enkelt kunna hitta passande kombination av KUKA-produkt och utökning för sin respektive applikation. På så sätt kommer ekosystemet under de kommande åren erbjuda funktioner och tjänster som gör KUKA-portföljen flexiblare och bättre, och gör den kapabel att snabbt kunna anpassa sig till skiftande krav på marknaden.
 

Intelligenta lösningar för mer användarvänlighet

Operativsystemets arkitektur bygger på en Linux-kärna och är utformat för snabb utveckling och högsta användarvänlighet: iiQKA.OS tillhandahåller snabbt uppdateringar och uppgraderingar, så att fler funktioner kan läggas till allt eftersom. Det nya operativsystemet kommer även att stödja det tidigare KUKA Robot Language (KRL). På så sätt kan befintliga kunder med kunskaper om KUKA.SystemSoftware under de kommande åren kunna migrera till iiQKA.OS på ett smidigt sätt och fortsätta använda sina arbetsflöden och koder.