Välj din plats:

Land

Ny robotteknik från KUKA garanterar högsta hygienstandard

Robotteknik som används inom livsmedels-, läkemedels- och kosmetikaindustrin måste uppfylla särskilda krav. Den nya ”Hygienic Oil” (HO)-portföljen och robotarna i ”Hygienic Machine” (HM)-utförande av KUKA är inriktade på att undvika potentiell kontaminering och uppfylla de högsta hygienkraven.

den 13 januari 2022


Nya vägar för automatisering inom livsmedelsproduktion och andra områden

Oavsett om det gäller hantering, paketering, palletering eller stapling: Den nya Hygienic Oil (HO)-portföljen och robottekniken i Hygienic Machine (HM) övertygar inom alla områden där det råder stränga hygienkrav. Robottekniken är utrustad med livsmedelskompatibla smörjmedel på alla axlar och möjliggör en smidig rengöring tack vare sin släta yta. Dessa egenskaper ger en hög hygienstandard och gör Hygienic-robotarna så attraktiva att de även kan användas i andra branscher:
  • Food

    För garanterad livsmedelskompatibilitet, även under svåra produktionsförhållanden

    Läs mer.
  •  Läkemedel

    Lämplig för krävande applikationer inom läkemedelsindustrin – i direkt kontakt med läkemedel
    Läs mer.
  • Kosmetika

    Hygienic-robotarna erbjuder säkerhet och effektivitet i varje tillämpning – även i kosmetikamiljöer
    Läs mer.

FDA-överensstämmande NSF H1-smörjmedel på alla axlar

Det breda utbudet av Hygienic Oil (HO)-robotar finns i många tillämpningar inom sekundärområdet.

KUKAs nya Hygienic Oil (HO)-portfölj finns sedan början av året. ”HO-industrirobotarna uppfyller hygienkraven enligt maskindirektivet 2006/42/EG resp. DIN ISO 14159”, förklarar Dieter Rothenfußer, portföljchef på KUKA. ”De är utrustade med certifierade NSF H1-smörjmedel på alla axlar inklusive energiförsörjningar. Underhållsintervallen är identiska med dem för våra standardrobotar.”

Portföljens ljusa, moderna färgdesign i ljusgrått gör det extra lätt att känna igen föroreningar på maskinen. Med dessa åtgärder uppfyller KUKA de skärpta säkerhetsstandarderna inom sekundärområdet och är den enda leverantören i hela världen med denna breda portfölj. HO-robotarna erbjuder också möjligheter utöver bearbetning och paketering av livsmedel, t.ex. vid bearbetning av lösa och torra produkter som choklad eller bakverk.

Hygien möter robotteknik: HO-portföljen använder H1-smörjmedel på alla axlar

Upptäck vår breda portfölj av Hygienic Oil (HO)-robotar

Den hygieniska robottekniken med smörjmedlet H1 omfattar en bärlast- och räckviddsportfölj från 6 till 240 kg resp. 900 till 3 200 mm för användning genom hela processkedjan. Det omfattar alla robotserier: från KR AGILUS till KR QUANTEC PA – med ännu kortare cykeltider. Grundaxlarna är skyddade mot damm och vatten enligt kapslingsklass IP65, och handaxlarna enligt IP67. 
Hygienisk utformning av komponenter, tätningar och material minimerar kontamineringsrisker

Lätt att rengöra tack vare Hygienic Design

HM Maskiner uppfyller alla hygienstandarder i primärområdet med lätthet

KUKA erbjuder även HM-robotik (”Hygienic Machine”) för att uppfylla primärområdets krav. Renhet är den viktigaste aspekten för maskinerna inom ”Hygienic Design”. Konstruktionen och materialen följer EHEDG Design-direktiven och möjliggör robotanvändning med direkt kontakt med livsmedel och läkemedelssubstanser. ”Korrosionsresistenta höljen utan döda hörn, livsmedelsanpassade smörjmedel och användning av komponenter av rostfritt stål garanterar högsta hygieniska nivå”, säger Dieter Rothenfußer. Robotarna är särskilt motståndskraftiga mot desinfektionsmedel och kemiska rengöringsmedel, och kan tack vare sin robusta vattentäta konstruktion enkelt rengöras med högtryck. Det rengöringskritiska elgränssnittet sitter inte i det primära kontaktområdet, men på KR AGILUS dras kablarna under maskinen och på KR DELTA dras kablarna uppåt.

Hitta den perfekta HM-roboten för din applikation

HM-robotarna med FDA-överensstämmande komponenter och H1-smörjmedel övertygar med en bärlast på 3 till 10 kg och en räckvidd på upp till 1 200 mm. Deltaroboten i rostfritt stål utökar sedan början av året KUKAs portfölj för primärområdet. 

Vi vill bygga ut KR DELTA-utbudet för snabba pick & place-uppgifter, särskilt inom paketering. Detta gäller även för motsvarande varianter av våra KR SCARA-robotar.

Dieter Rothenfußer, portföljchef

Har du intresse av en Hygienic-robot?

Kontakta oss gärna för rådgivning!