Bäst bland de bästa: prisregn över KUKA

Hela fem utmärkelser för enastående design – KUKA:s produkter övertygar över hela linjen! Både KUKA LBR iisy och KUKA KMP 1500 har tilldelats det välkända priset iF DESIGN AWARD 2019. Vinnare av German Design Awards 2019 blev KUKA smartPAD, KUKA AGILUS och LBR iisy, som därmed fick två åtråvärda priser. 

den 5 april 2019

Design möter intuitiv manöverbarhet – It’s iisy

Coboten LBR iisy är en avkännande, positionsexakt och lättmanövrerad robot som möjliggör automation av ett ännu intuitivare slag samt öppnar upp för fler områden där människor och robotar kan samarbeta. Det som imponerade på respektive jury var LBR iisy-robotens formsköna och rena design med högt igenkänningsvärde, som ledde till vinst av både iF DESIGN AWARD och German Design Award.

Ett oslagbart team: LBR iisy och KUKA smartPAD

Flexibel produktion till en grad ingen tidigare kunnat föreställa sig

Den mobila plattformen KMP 1500 med sina omniriktade hjul gör det möjligt att realisera modulära och mångsidiga produktionskoncept i framtidens industrilandskap. Med en bärlast på upp till 1500 kg och en inbyggd säkerhetslaserscanner förflyttar KMP 1500 produkterna på ett säkert och helt autonomt sätt genom hela produktionsprocessen. Denna mobila plattform är svaret på den producerande industrins allt större behov av korta reaktionstider och mer flexibilitet.

En förvandlingsbar precisionskonstnär

Den kompakta sexarmade roboten KR AGILUS är redo för maximala arbetshastigheter. Serien utmärker sig genom de många utföranden, monteringslägen, räckvidder och bärlaster som kan beställas. Även juryn blev imponerad av robotens mångsidighet och dynamik. Mindre materialåtgång betonar dess lätthet, men även de självklara rörelserna.

KUKA smartPAD: mer frihet

Redan 2018 belönades KUKA smartPAD med två designpriser. I år blev det ytterligare ett åtråvärt pris. Det som avgjorde var den ergonomiska och kompakta designen – som dessutom är extremt robust och därmed som gjord för råa industrimiljöer.

Industridesignern Mario Selic vid prisutdelningen av German Design Award 2019

Priser som synliggör framgång

iF DESIGN AWARD räknas till de viktigaste designpriserna i världen och delas ut varje år sedan 1954 av iF International Forum Design GmbH i Hannover. Priser delas ut till de som skapat den bästa produktdesignen. En internationell jury bestående av 67 designexperter väljer ut pristagare bland 5000 bidrag från 70 länder. Att vinna ett iF DESIGN AWARD är en kvalitetsstämpel att man skapat exceptionellt god och funktionell design. German Design Award delar sedan 2011 ut priser till innovativa produkter och projekt och deras tillverkare och designerns. Även här väljer en internationell jury ut vinnarna inom ett antal kategorier. För att vinna krävs innovativ och samtidigt praktisk design som är banbrytande inom det tyska och internationella industrilandskapet. 

 

iF DESIGN AWARD delades ut den 15 mars 2019 i BMW Welt i München. Och German Design Award 2019 hölls den 8 februari 2019 i samband med Ambiente-mässan i Frankfurt am Main.

OK

Vi använder kakor för att kunna erbjuda dig bästa möjliga service även online. Här finns mer information.