Nya KR IONTEC från KUKA: En högpresterande allroundrobot i bärlastklassen 30 till 70 kg

KUKA lanserar en ny produktserie. KR IONTEC är vår efterföljare till KR 60-3 och erbjuder en flexibilitet som tidigare inte funnits i den medelhöga bärlastklassen. Roboten erbjuder dessutom det största arbetsområdet i sin klass och kan användas både i klassiska och digitala produktionsmiljöer.

den 15 januari 2020

KUKA lanserar en ny produktserie i bärlastklassen 30 till 70 kg: KR IONTEC som efterföljare till KR 60-3

På golvet, väggen eller snedmonterad – KR IONTEC kan användas i alla monteringslägen. Bärlasten kan riggas om från 30 upp till 70 kg i monterat tillstånd, vilket gör roboten ytterst flexibel. Med en räckvidd på upp till 3100 mm erbjuder nya KR IONTEC dessutom det största arbetsområdet i sin klass. Uppställningsytan har reducerats med 30 procent och de störande konturerna med 10 procent. Nu går det att konstruera ännu kompaktare robotceller!

Imponerande värden för Total Cost of Ownership (TCO)

KR IONTEC har det lägsta underhållsbehovet i sin klass. Den minskade energiförbrukningen till följd av den förbättrade drivtekniken och robotens reducerade egenvikt sänker också löpande kostnaderna.. Även Total Cost of Ownership (TCO) och Life Cycle Efficiency (LCE) imponerar hos nya KR IONTEC. Teknisk tillgänglighet: över 99 procent. Mean Time Between Failures: ca 400 000 driftstimmar.

Förberedd för framtidens produktionslandskap

KR IONTEC är lika användbar i klassiska som digitala produktionsmiljöer och är utrustad med olika Motion Modes (rörelselägen). Med dessa programvarutillägg kan roboten på ett flexibelt sätt anpassas till olika produktionsprocesser: I Performance Mode arbetar roboten som standard med hög prestanda, dynamik och effektivitet. I Path Mode möjliggörs exakt bankörning och roboten arbetar med absolut noggrannhet och precision. Dynamic Mode används för att reducera cykeltiderna. KR IONTEC kan beställas sedan januari 2020. De första modellerna levereras i slutet av april.
Cookie-inställningar OK och upptäck KUKA

Denna webbplats använder cookies (mer om detta) för att kunna ge dig bästa möjliga service även online. Om du fortsätter använda vår webbplats lagrar vi endast tekniskt nödvändiga cookies. Genom att klicka på ”OK och upptäck KUKA” samtycker du dessutom till användningen av marknadsföringscookies. Klicka på ”Cookie-inställningar” för att välja vilka cookies vi använder.

Cookie-inställningar