KUKA:s styrning KR C5 bidrar till ännu effektivare automationsprocesser

Styrningen är den viktigaste komponenten i ett robotsystem. Nu får KUKA:s robotar en ny styrning med den allra senaste tekniken: KUKA:s nya robotstyrning heter KR C5 och ger avsevärda effektivitetsvinster i kombination med optimal driftsekonomi.

den 16 juli 2020

KUKA:s robotstyrning KR C5 erbjuder fler möjligheter och säkerställer kostnadseffektiv robotanvändning

Kompakt och energisnål och byggd med högkvalitativa komponenter: Med vår nya robotstyrning KR C5 för industrirobotar, och KR C5 micro för små robotar, tar KUKA automatiserad produktion till en ny nivå. Styrningen kan integreras sömlöst i befintliga IT- och molnmiljöer och kommer steg för steg att förberedas för alla applikationer vi erbjuder. Styrningen öppnar upp för fler möjligheter och ger ännu bättre resultat. KR C5 är t.ex. energisnålare än sin föregångare och är avsevärt kompaktare.
KUKA:s robotstyrning KR C5 optimerar robotiserade automationsprocesser.

Med KUKA:s robotstyrning KR C5 blir rena data till värdefull information

Tack vare det moduluppbyggda skåpsystemet har hårdvaran i KUKA:s industrirobotstyrning KR C5 lång livslängd och är framtidssäkrad. Hårdvaran kan vid behov byggas ut. De högintegrerade och kompakta styrningsmodulerna är enkla att använda och det går enkelt att koppla ihop dem med olika programvaruprodukter och digitala tjänster. Ytterligare en positiv aspekt: Med vår nya konnektivitetslösning KUKA.DeviceConnector kan robotstyrningen KR C5 på ett enkelt sätt överföra data till molnsystem – och det utan extra hårdvara.
KUKA:s industrirobotstyrning KR C5 erbjuder effektiv prestanda i kombination med optimal driftsekonomi.

Eftersom det är vi själva som har utvecklat KUKA:s nya robotstyrning KR C5 erbjuder den bland annat en helt ny nivå av integrationstäthet och optimeringsmöjligheter. Den positiva effekten av detta visar sig som tydligast i den kraftigt minskade storleken, men även i minskad energiförbrukning i kombination med ännu högre kvalitet.

Dietmar Steidl, Product Owner för KR C5 hos KUKA

KUKA:s robotstyrning KR C5 levereras med vår beprövade systemprogramvara KUKA.SystemSoftware

Andreas Knöpfle, portföljchef för den nya styrningsgenerationen, sammanfattar: ”Styrningsserien KR C5 är den nya plattformen i KUKA:s automationsportfölj under kommande år. Serien möjliggör ännu effektivare användning av industrirobotar i vitt skilda tillämpningar.” KUKA:s nya robotstyrning KR C5 levereras med vår beprövade systemprogramvara KUKA.SystemSoftware (KSS 8.7). Det kommer även att finnas ett stort utbud av tillval till robotstyrningarna för att möjliggöra integration i produktionsanläggningar av vitt skilda slag. Smårobotstyrningen KR C5 micro levereras sedan i april. I oktober börjar KUKA leverera modellen för robotar i den låga och höga bärlastklassen.
Smårobotstyrningen KR C5 micro finns i KUKA:s produktportfölj sedan i april.
Cookie-inställningar OK och upptäck KUKA

Denna webbplats använder cookies (mer om detta) för att kunna ge dig bästa möjliga service även online. Om du fortsätter använda vår webbplats lagrar vi endast tekniskt nödvändiga cookies. Genom att klicka på ”OK och upptäck KUKA” samtycker du dessutom till användningen av marknadsföringscookies. Klicka på ”Cookie-inställningar” för att välja vilka cookies vi använder.

Cookie-inställningar