Programmera robotar i en handvändning: Handstyrning med KUKA ready2_pilot
Automatisering innebär många fördelar för företag, framför allt vid farliga, ansträngande eller monotona arbetsuppgifter. Den springande punkten brukar dock ofta vara programmeringen. Hur lär man egentligen en mekanisk hjälpreda vad den ska göra? Genom handstyrning: KUKA ready2_pilot har lösningen.
den 5 februari 2021
Det finns många tänkbara användningsområden för robotar i företag: Svetsning, borrning och limning är bara tre exempel på uppgifter som maskinerna klarar på ett snabbt och uthålligt sätt och med konsekvent högt kvalitet. Men automatisering innebär samtidigt också digitalisering. När man pratar om användning av robotar i industrin handlar det ju sällan bara om själva apparaten. Det handlar också om styrningen och robotarnas programvara. För många företag är det det som är den stora utmaningen. Enligt en studie från branschförbundet Bitkom och Zentralverband des Deutschen Handwerks (ZDH) är ungefär 81 procent av de tillfrågade företagen öppna för innovationer, men samtidigt uppger 64 procent att det finns en rädsla för att komma i kontakt med digital teknik.
Handstyrning istället för komplex programmering
Handstyrning – robotinlärning via handstyrning

Tack vare vårt handstyrningssystem ready2_pilot arbetar medarbetarna praktiskt taget sida vid sida med roboten. När man styr robotarmen känns det nästan som att man själv svetsar, borrar eller limmar.