KR DELTA – en slimmad och effektiv deltarobot från KUKA – nischad på miljöer med krav på snabbhet och renhet

En mångsidig pick och place-robot, skräddarsydd för hygieniskt känsliga miljöer – KR DELTA är det senaste i KUKA:s produktkatalog. – Den är helt i rostfritt, lätt att göra ren och kräver minimalt med underhåll. Det gör att det går att maximera drifttiden, säger Micael Amandusson, channel manager på KUKA Nordic.

den 22 april 2021

Robotserien KR DELTA är utformad med tanke på miljöer där det är mycket höga krav på hygien. Exempelvis livsmedels-, förpacknings- och läkemedelsindustrin eller de delar av elektronikhantering som har extrema krav på renhet. Lever upp till flera standarder
Robotserien, som började säljas nu i april, lever bland annat upp till både amerikanska FDA:s och EU:s standarder för livsmedelshantering. Kapslingsklassen är på IP 67, men axel 4 där gripverktyget är placerat är har kapslingsklassen IP69K – vilket tillåter rengöring under högt tryck, hög temperatur och motståndskraft mot kemikalier, säger Micael Amandusson.
  • När det gäller omgivningstemperatur kan den arbeta i miljöer där det är från noll upp till 45 grader.
    – Ner till fem plusgrader brukar annars vara standard bland de flesta av våra konkurrenter. Men de där extra fem graderna gör stor skillnad när du arbetar med livsmedel.

    KR DELTA klarar högtryckstvätt upp till 100 kPa. 
    Har renrumscertifiering enligt ISO 14664 klass 3
    Tål alkaliska och sura rengöringsmedel.
    Växlarna är inkapslade och kullederna självsmörjande.

    – Över huvud taget talar vi om hög driftsäkerhet kombinerat med ett mycket litet underhållsbehov. Det här är robotar som det går att få ut maximalt antal arbetstimmar ur, säger Micael Amandusson.
 
[KR DELTA 
Snabba rörelser
En annan egenskap som utmärker KR DELTA är rörelsehastigheten. I sina snabbaste moment kommer den ner i en cykeltid på en halv sekund. Det gör att den är effektiv i hanteringar där det gäller att hinna med flera uppgifter samtidigt. Dessutom tar den mycket liten plats, och går till exempel även att monteras i ett tak.
Upp till tio robotar går att sätta samman i en enhet som arbetar ihop. När det gäller vikter finns KR DELTA-robotarna för bärlaster upp till sex kilo. Räckvidden är upp till  1200 millimeter.  Vår KR DELTA robot är det perfekta valet för pick and place applikationer, sortering, packning och livsmedelshantering. Den styrenhet som är nischad för serien är KR C5 micro, som förutom sin slimmade utformning även drar 35 procent mindre energi än sina föregångare. – Tillsammans utgör KR Delta och KR C5 micro ett mycket bra och effektivt paket, säger Micael Amandusson. 
 
Cookie-inställningar OK och upptäck KUKA

Denna webbplats använder cookies (mer om detta) för att kunna ge dig bästa möjliga service även online. Om du fortsätter använda vår webbplats lagrar vi endast tekniskt nödvändiga cookies. Genom att klicka på ”OK och upptäck KUKA” samtycker du dessutom till användningen av marknadsföringscookies. Klicka på ”Cookie-inställningar” för att välja vilka cookies vi använder.

Cookie-inställningar