KL 1000-2 – funktioner och fördelar
- Kraftfull:
KL 1000-2 finns även i ett höghastighetsutförande för uppgifter som kräver extrem snabbhet och korta cykeltider. - Flexibel:
Med linjärenhetens långa förflyttningssträcka utökas robotens räckvidd avsevärt. En linjärenhet arbetar som en extern axel och behöver därför ingen extra styrning. - Mångsidig:
Det finns golv- och takvarianter samt ett skydd mot smuts för uppgifter i råa driftsmiljöer. - Exakt positionering:
Upp till två robotar kan vara i drift på en och samma linjäraxel. Roboten kan inta många positioner på linjärenheten vilket möjliggör en optimal anpassning till rådande förhållanden och arbetsutrymmen. - Produktiv:
Genom att förflytta arbetsstycken eller verktyg med extra åkvagnar med eller utan egen drivning (tendervagnar) kan man förkorta cykeltiderna. - Specialutvecklad för mellanhöga bärlaster:
Linjärenheten KL 1000-2 är avsedd för robotar med en bärlast på 30 till 60 kg.
Olika varianter av KL 1000-2 i jämförelse:
| Kl 1000-2 | KL 1000-2 S |
Antal åkvagnar max. | 4 | 4 |
Nominell slaglängd max. | 30 200 mm | 30 200 mm |
Hastighet vid nominell bärlast | 1,89 m/s | 2,35 m/s |
Repeternoggrannhet position | Mindre än +- 0,02 mm | Mindre än +- 0,02 mm |
Antal axlar | 1 | 1 |
Utförande | CV, C | CV, C |
Monteringsläge | Golv, tak | Golv, tak |
Massa åkvagn | 320 kg | 320 kg |
Nominell bärlast | 1000 kg | 1000 kg |
Massa balk per meter | 300 kg | 300 kg |
Nominell slaglängd min. | 1200 mm | 1200 mm |
Nominellt slaglängdssteg | 500 mm | 500 mm |
Kraftöverföring | Kuggstång | Kuggstång |
Användningsområden för KL 1000-2
- Hantering och betjäning
- Laddning, bestyckning
- Spånskärande verktygsmaskiner
- Övriga hanteringar
- Övriga tillämpningar
- Hantering vid andra maskiner
- Plastbearbetningsmaskiner
- Omformande verktygsmaskiner
- Mätning, testning och provning