KUKA linjärenhet KL 250-3

Linjärenheter som KL 250-3 förstorar arbetsutrymmet och lämpar sig för en lång rad användningsområden. Styrningen är integrerad i robotens styrning.

KUKA:s linjärenheter är translatoriska förflyttningsenheter. De används för att förstora arbetsutrymmet. Linjärenheter kan även transportera arbetsstycken eller verktyg i robotens arbetsområde, till exempel vid bestyckning av flera maskiner eller fixturer, plockning från pallrader, arbete på stora komponenter och så vidare.

Linjärenhetens styrning är integrerad i robotstyrningen som en matematiskt kopplad axel. En ytterligare styrning behövs alltså ej.

KL 250-3 – data och utföranden

Bärlast 300 kg 
Massa balk per meter 175 kg
 Repeternoggrannhet  +/- 0,02 mm
Monteringslägen Golv
Hastighet 1,41 m/s
Skyddsklass IP 64

Användningsområden för linjärenheten KL 250-3

KL 250-3 lämpar sig i första hand för dessa användningsområden: 

  • Hantering och betjäning 
  • Övriga hanteringsuppgifter 
  • Svetsning och lödning
  • Maskiner för pressgjutning av metall, gjuterianläggningar 
  • Plastbearbetningsmaskiner 
  • Laddning, bestyckning
  • Smidesanläggningar 
  • Omformande verktygsmaskiner 
  • Spånskärande verktygsmaskiner
  • Hantering vid andra maskiner 
  • Mätning, testning och provning
Cookie-inställningar OK och upptäck KUKA

Denna webbplats använder cookies (mer om detta) för att kunna ge dig bästa möjliga service även online. Om du fortsätter använda vår webbplats lagrar vi endast tekniskt nödvändiga cookies. Genom att klicka på ”OK och upptäck KUKA” samtycker du dessutom till användningen av marknadsföringscookies. Klicka på ”Cookie-inställningar” för att välja vilka cookies vi använder.

Cookie-inställningar