KUKA flexMOVER

Efterfrågan på förarlösa transportörsystem ökar kraftigt. KUKA flexMOVER är en flexibel och högpresterande lösning med ett brett användningsområde som sträcker sig från distribuering av material till extremt flexibel integrering i avancerade monteringssystem.

KUKA flexMOVER: skräddarsydd både i utrustningen och utförandet

Som specialist inom power train-montering har KUKA utvecklat KUKA flexMOVER för att kunna möta kundernas individuella önskemål när det kommer till förarlösa transportsystems bärlast, flexibilitet, skalbarhet, effektivitet och utbyggbarhet ännu bättre. KUKA flexMOVER är skräddarsydda efter dina behov och finns i tre viktklasser och tre olika utrustningspaket:

  • KUKA flexMOVER Basic
  • KUKA flexMOVER Advanced
  • KUKA flexMOVER Professional

Jämförelse av de tre utförandena:


Basic Advanced Professional
Kondensator

X (1x)

X (1x)

X (2x)

Optisk transceiver

X

X

X

Industridator

X

X

X

Radio eller WLAN

X

X

Liten styrning

X


De effektivitetsoptimerade enskilda lösningarna och helhetslösningarna ger oavsett utförande ett uppgraderbart system med lång livslängd, intern övervakning och dokumentering, samt en mängd säkerhetsanordningar som golvskanner, skyddsrelä och kodad laddningsförfrågan.

Fördelarna med KUKA flexMOVER

Enkel installation och korta idrifttagandetider

Tack vare den teknik som används kräver KUKA flexMOVER inga omfattande golvarbeten. Den fullständiga flexibiliteten och utbyggnadsbarheten – även efter installation – garanterar extremt hög tillgänglighet och minimala produktionsavbrott.

Platsbesparande

Tack vare det kompakta utförandet och den höga manövrerbarheten utför KUKA flexMOVER sitt arbete på minsta möjliga utrymme och utnyttjar den tillgängliga arbetsytan optimalt.

Individuell helhetslösning

Tack vare det genomarbetade modulsystemet och det stora tillämpningsområdet lämpar sig KUKA flexMOVER för en mängd användningsområden. KUKA hjälper dessutom till att konfigurera rätt fordonstyp för den önskade processen redan under produktutvecklingsfasen.

Högsta precision och snabb laddning

För att uppnå högsta precision och effektivitet vid körning använder KUKA flexMOVER precis sensorik och kamerateknik. Moderna tunnfilmskondensatorer gör att laddningen sker på några sekunder.

Lätt att serva och nästan underhållsfri

KUKA flexMOVER har robusta komponenter, som den slitstarka drivningen, och långa underhållsintervall.

Enkel manövrering

Med förbättrad åtkomst, lättare underhållslucka, stor räckvidd och intuitiv manövrering rättar sig KUKA efter de senaste kraven på förarlösa transportsystem.

Utbyggbar och uppgraderbar

Systemet förblir flexibelt och expanderbart även efter installation. Det gör att KUKA flexMOVER kan användas i andra linjer med minimala ombyggnadsbehov.

Redo för Industrie 4.0 med KUKA flexMOVER

Målet med Industrie 4.0 är att skapa grundläggande konkurrensfördelar. Det finns två avgörande faktorer: djupgående intelligent sammankoppling och produkter som kontinuerligt konfigurerar om sig själva. Morgondagens fabrik måste själv kunna organisera och kontinuerligt optimera sina produktionsprocesser.

KUKA flexMOVER är redo för denna förändring inom tillverkningsindustrin: en nyckelteknologi i sammanhanget är ”förebyggande underhåll”. Tack vare sina sensorer kan KUKA flexMOVER utföra självanalys, till exempel genom att beräkna motorvarv. Informationen kan sedan utvärderas för att utföra förebyggande underhåll på regelbunden basis.


Din partner i framtidsorienterade tillverkning

Redan idag förverkligar KUKA flexibla, digitaliserade tillverkningsprocesser som ökar din konkurrenskraft och varaktigt förändrar arbets- och tillverkningsprocesserna.

Redo för smarta fabriker: flexMOVER kan utan problem integreras framtidsorienterade anläggningar.

Se KUKA flexMOVER i användning

KUKA flexMover

Vi använder kakor för att kunna erbjuda dig bästa möjliga service även online. Här finns mer information.

OK