Bin Picking – att ”plocka direkt ur lådor”
Klassiska uppgifter för industrirobotar är montering eller transport av komponenter från en plats till en annan. De ökande kraven och komplexiteten inom tillverkningsindustrin kräver att industrirobotar känner igen och identifierar delar så snabbt som möjligt, utöver att enkelt lasta på och av dem. Det är här Bin Picking kommer in i bilden. Översatt betyder detta att man ”plockar direkt ur lådan”, vilket sker i tre steg där de slumpmässigt placerade objekten känns igen, tas ut och placeras på nytt.
Bin-Picking-cell för precis sortering av slumpmässigt placerade objekt med hjälp av 3D-visionssensor
Bin-Picking-systemet kan enkelt programmeras om och kan användas på en annan verktygsmaskin.
Med oss kan du nå framgång för ditt företag
Allt från en enda källa, oberoende av tillverkare
Från den intelligenta kameran från Roboception till 3D-sensorn från MAFU Automation: Vi har en rad modulära lösningar för att maximera flexibiliteten, effektiviteten och avlastningen av de anställda i ditt företag med hjälp av Bin Picking. Därför utrustar vi dem med de nödvändiga komponenterna för att säkerställa en effektiv och smidig övergång så att du kan dra nytta av dessa fördelar.
Det perfekta samspelet mellan industrirobot, programvara och kamerateknik
Automatiserad uttagning av delar från en låda har stor betydelse i industrier där mycket bulkmaterial hanteras. Eftersom produkterna är lösa eller osorterade i behållaren används ett 3D-bildbehandlingssystem i kombination med en industrirobot för hantering. Detta gör det möjligt att automatisera hanteringen av alla typer av bulkmaterial. Kombinationen av bildbehandlingssystem och industrirobot ger många fördelar. Vårt mål är att maximera detta.
Mångsidiga robotar för varje gripuppgift
KUKA erbjuder ett brett utbud av industrirobotar med olika nyttolast och räckvidd för att uppfylla dina individuella krav och användningsområden.