Du använder en äldre version av webbläsaren Internet Explorer. För en så bra upplevelse som möjligt bör du uppdatera din webbläsare.
KUKA cell4_arc
Med cellkomponenter som är optimalt anpassade till varandra och baserad på beprövade bågsvetsningsstandarder. KUKA:s MIG/MAG-cell är en optimal lösning som uppfyller vitt skilda krav inom svetsautomation.
Kompakt, konfigurerbar bågsvetsningscell för kunder inom General Industry eller underleverantörer till fordonsindustrin
Förkonfektionerad och klar att använda: KUKA:s MIG/MAG-cell har korta leveranstider och kan skräddarsys med mångsidiga, moduluppbyggda standardpaket och tillval. Oavsett om det är stål eller aluminium som ska svetsas: KUKA cell4_arc kan på ett flexibelt sätt anpassas till skiftande produktionsvolymer samt till kundens specifika önskemål kring svetsprocessen.
Tack vare KUKA:s kompletta utbud av produkter och tjänster, med perfekt anpassade delar, är vi en optimal partner i alla steg – från planering av svetslösningen till service.
KUKA:s MIG/MAG-celler: maximal produktivitet på minimal yta
Smart cellkoncept
Utföranden i olika effektklasser
Kompletterande tillval som underlättar och effektiviserar celldriften
Kompakt, moduluppbyggd konstruktion för enklare transporter även inom produktionsanläggningen
Snabb idrifttagning
Korta leveranstider
Korta monteringstider hos kund
Enkel integration av fixturer och annan utrustning
KUKA-teknikpaket som underlättar integration, programmering och drift
Offlineprogrammering
Maximal prestanda och kvalitet
Användning av beprövade komponenter från fordonsindustrin
Kvalitetssäkring genom övervakning och dokumentation av relevanta processparametrar (tillval)
Globala standarder i kombination med ett brett servicekoncept säkerställer maximal systemtillgänglighet
Redo för digitala tjänster
Webbåtkomst av driftsdata med fritt konfigurerbara dashboards
Förberedd för fjärrservice
Möjlighet att sammanställa och analysera driftsdata och processförlopp för ytterligare systemoptimering
Vi hjälper dig med planeringen och vi kan erbjuda flexibla finansieringsmodeller.
KUKA cell4_arc – robotceller för MIG/MAG-svetsning i olika utföranden
Beroende på arbetsstyckenas och produktionsvolymens storlek är den helautomatiska bågsvetsningscellen utrustad med manuella eller automatiska lägesställare. Tack vare dessa kan svetsmaskinen betjänas med nya arbetsstycken samtidigt som maskinen svetsar – en effektivisering som sker perfekt synkroniserat med robotens rörelser. Svetsapplikationen är enkel att programmera och handha tack vare programvaror som KUKA.web HMI och KUKA.ArcTech, som är förberedda för framtidens produktionsmiljöer. Med paketen KUKA ready2_pilot och KUKA.Sim underlättas idrifttagningen genom möjligheten att utföra simuleringar samt programmera offline.
Vi erbjuder två olika cellfamiljer. Båda bygger på en kundanpassad grundram på vilken den kompletta cellen monteras.
KUKA cell4_arc compact: Automatiserad, industriell bågsvetsning för mindre komponenter
Denna webbplats använder cookies (mer om detta) för att kunna ge dig bästa möjliga service även online. Om du fortsätter använda vår webbplats lagrar vi endast tekniskt nödvändiga cookies. Genom att klicka på ”OK och upptäck KUKA” samtycker du dessutom till användningen av marknadsföringscookies. Klicka på ”Cookie-inställningar” för att välja vilka cookies vi använder.