Mycket kompakt, flexibel produktionscell för automatiserad applicering av rengöringsmedel eller primer
Högprecisionsdosering av vitt skilda material med membranpumpar, flexibla filtdimensioner i längd och spårvidd – KUKA:s cell4_cleaner/primer-cell utmärker sig som prisvärd lösning för förbehandling av ytor som glas, metall eller plast före limning eller lackering. Tack vare det moduluppbyggda konceptet med mångsidiga automationstillval kan cellen enkelt konfigureras till en skräddarsydd lösning för kunder i tier 1-sektorn.