Välj din plats:

Land

KUKA cell4_die-casting

Med pressgjutningscellen cell4_die-casting erbjuder KUKA ett moduluppbyggt, helautomatiskt cellkoncept som lämpar sig perfekt för pressgjutande företag som behöver skräddarsy sin automation.


Pressgjutningscellen KUKA cell4 _die-casting: maximal effektivitet i alla steg

Tack vare att vi använder perfekt anpassade komponenter, definierade gränssnitt och beprövade processer går det mycket snabbt att driftsätta KUKA:s pressgjutningscell. Gjutcellen kan kombineras fritt och finns i många olika varianter och kan anpassas på ett flexibelt sätt till alla uppgifter inom pressgjutning – från uttagning ur pressgjutningsmaskiner till avkylning och avgradning av arbetsstycken.

Som helhetsleverantör levererar KUKA alla komponenter som ingår i pressgjutningscellen cell4_die-casting

Vår helautomatiserade pressgjutningscell kan på ett enkelt och smidigt sätt integreras i en befintlig produktionsmiljö. Alla kunder får hjälp och stöd av våra KUKA-experter under hela processen – från planering till service.

  • Enkel integration

    • Korta monteringstider hos kund
    • Enkel integration av fixturer och annan utrustning
    • Offlineprogrammering med KUKA.Sim
  • Flexibel celldesign

    • Universellt, moduluppbyggt cellkoncept som kan dimensioneras efter storleken på kundens pressgjutningsmaskin
    • Stort utbud av komponenter
    • Kort tid från beställning till driftsättning tack vare förtillverkade moduler
  • Bästa möjliga service

    • Telefonsupport dygnet runt, men även fjärrsupport
    • Global reservdels- och servicesupport
    • Serviceavtal och underhåll
    • Utbildningar anpassade för olika roller
  • IIoT-redo

    • Webbåtkomst av driftsdata
    • Webbåtkomst av dashboards
    • Kvalitetssäkring genom flexibel processdataövervakning

Vi hjälper till med planeringen och erbjuder flexibla finansieringsmodeller

KUKA erbjuder en rad olika varianter av gjutericellen för många olika scenarier

Vår helautomatiserade pressgjutningscell kan utrustas med olika moduler och hårdvaru- och programvarutillval. Det går alltså att skräddarsy cellen exakt efter krav och behov.
Önskad konfiguration:
cell4_die casting 08 10 13 16 19 22
Robotar KR IONTEC (KR 50 R2500 F) KR QUANTEC (KR 120 R3100 F)
Gripper M L XL
Avgradningspress SEP08‑05  SEP10‑07  SEP13‑07 
SEP13‑10
SEP16‑10 
SEP16‑10 SKT
SEP19‑12 SEP22‑12 
SEP22‑12 SKT
Komponentuttagning Uttagning Uttagning/robot  Robot
Kylbassäng TKB M TKB L TKB XL
Märkning Nål-/lasergraverare
Utslussning
Glidbana för utslussning
1000 mm 1200 mm 1500 mm 2000 mm
Arbetsstyckeskontroll
Arbetsstyckeskontroll
S XL
Spåninsamling
Avgradningsbox/avgradningstransportör

Box S

Box M Box L Avgradningstransportör

Denna webbplats använder cookies (mer om detta) för att kunna ge dig bästa möjliga service även online. Om du fortsätter använda vår webbplats lagrar vi endast tekniskt nödvändiga cookies. Genom att klicka på ”OK och upptäck KUKA” samtycker du dessutom till användningen av marknadsföringscookies. Klicka på ”Cookie-inställningar” för att välja vilka cookies vi använder.

Cookie-inställningar