KUKA cell4_loading modular
Vår automatiserade hanteringscell erbjuder en mycket prisvärd lösning för betjäning av verktygsmaskiner.
KUKA:s robotcell för betjäning av verktygsmaskiner har kort leveranstid. Tack vare den långa raden av hårdvaru- och programvarutillval går det enkelt att konfigurera en skräddarsydd betjäningslösning. Robotcellen kan t.ex. användas för att betjäna CNC-maskiner, friktionssvetsningsmaskiner, mätmaskiner eller formsprutningsmaskiner och främsta målgrupp är därför kunder inom Automotive, Tier 1 och General Industry.
Robotcell för betjäning av verktygsmaskiner
Vår automatiserade hanteringscell består av: en KUKA-robot med gripper (KR QUANTEC), två ackumulerande matarband för enskilda delar, en plan kedjetransportör för färdiga delar, samt en behållare för utslussade komponenter som kan tas ut via en separat skyddsdörr. Cellen är omgärdad av ett skyddsstaket som förhindrar att obehöriga ges tillträde till cellen.
Standardkonfiguration :
Celltyp loading | cell4_loading modular KP1A single KR | |
---|---|---|
Längd | 8.200 mm | 7.200 mm |
Bredd | 5.000 mm | |
Höjd | 3.420 mm | |
Robot | KR QUANTEC (KR 210 R3100) | |
Lägesställare - Lådor - Användbart område på varje sida |
KP1-MB 2000 750 kg 2.000 x 800 mm |
|
Lådor - Bärlast - Användbart område |
2 stycken för NOK och SPC delar 200 kg 1.400 x 500 mm |
|
Cellkontroll |
Siemens S7-serien 1500 | |
Insättningsområde | Ljusbarriär med inträdesskydd | Rullport med inträdesskydd |
Valfria paket från KUKA cell4_loading modular:
Beroende på kraven för CNC-maskinautomation kan olika alternativpaket väljas:
- Läs DMC (kamera)
- Skriv DMC (nålar, repiga präglingar)
- Läs / skriv DMC (laser)
- Utökade programvarupaket för KUKA:
- KUKA.ProcessScreen för övervakning och dokumentation av processparametrar (på begäran) - Drift och visualisering med KUKA.HMI Advanced (på begäran)