Välj din plats:

Land

KUKA cell4_premachining

Kompakt och moduluppbyggd robotcell för kostnadseffektiv slutbearbetning såsom avgradning, sågning, fräsning eller puts- och sliparbeten på olika slags arbetsstycken och material.


KUKA-robotcell för avgradning med många tillval för individuell anpassning

Oavsett om den konfigureras som avgradningscell, fräs- eller slipcell: I KUKA:s produktionsceller cell4_premachining förenas prestanda och kvalitet med flexibilitet och användarvänlighet. Standardcellen kan anpassas efter kundens behov med mångsidiga, moduluppbyggda paket och automationstillval. Resultatet: En helt skräddarsydd lösning för avgradning. 

Grundramen kan transporteras med gaffeltruck vilket gör att cellerna snabbt kan flyttas och integreras i en befintlig produktionsanläggning.

KUKA-avgradningscell erbjuder maximal effektivitet och minimal integrationskostnad

  • Extremt kostnadseffektiv

    Enhetliga standarder säkerställer en optimerad, global produktionsmiljö och permanent sänkta servicekostnader
  • Optimal bearbetningsposition

    Rotationsmodul för optimal inriktning av arbetsstyckena mot bearbetningsverktygen. Styv robotkinematik som ger stabila, reproducerbara positioner
  • Motorspindel med hög prestanda

    Den kompakta motorspindeln gör det enkelt att påverka bearbetningsparametrarna tack vare den direkta integrationen i robotstyrningen
  • Stark bearbetningsrobot 

    Låg momentöverföring till lagren tack vare hög kompakthet i alla rörliga axellängder

Programvarupaket: Roboten kan både avgrada och sätta in arbetsstycken

Med KUKA:s Milling-teknologipaket koordinerar du robot, lägesställare och motorspindel på ett optimalt sätt.

Effektiv slutbearbetning med KUKA:s bearbetningscell

De viktigaste delarna i KUKA:s cell4_premachining:
  • En KR QUANTEC nano inkl. robotstyrning
  • Applikationsprogramvaran KUKA Milling
  • Kraftfull motorspindel samt en verktygsväxlare med 13 platser
  • KUKA:s trippelaxlade lägesställare KP3-V2V-3

Ytterligare tillval 
som spåntransportör eller fixturer som anpassas till de arbetsstycken som ska bearbetas.

 

För mer information och leveransomfattning, se vårt informationsblad.
Bearbetningscellen KUKA cell4_premachining

Denna webbplats använder cookies (mer om detta) för att kunna ge dig bästa möjliga service även online. Om du fortsätter använda vår webbplats lagrar vi endast tekniskt nödvändiga cookies. Genom att klicka på ”OK och upptäck KUKA” samtycker du dessutom till användningen av marknadsföringscookies. Klicka på ”Cookie-inställningar” för att välja vilka cookies vi använder.

Cookie-inställningar