KUKA cell4_screwsetting
Flexibel produktionscell för helautomatiserad skruvning, t.ex. som station längs en produktionslinje/löpande band
Olika varianter av KUKA:s skruvcell för olika arbetsstycken och skruvställen
KUKA:s skruvcell kan beställas som stand alone-variant med manuellt vridbord eller förberedd för enkel integration av ett transportband för arbetsstycken.
Grundmodeller av cell4_screwsetting-cellen:
Celltyp | cell4_screwsetting compact single KR | cell4_screwsetting compact KP1M single KR |
---|---|---|
Längd | 3 330 mm | 3 860 mm |
Bredd | 2 200 mm | |
Höjd | 2 560 mm | |
Robotar | KR CYBERTECH (KR 20 R1810-2) | |
Lägesställare | --- | KP1-V2T250M |
Skruvenhet | Elektrisk skruvdragare 12 Nm | |
Inmatningsområde | Förberedd för transportband | --- |
Skräddarsydda skruvceller som anpassas till kundens krav med olika tillvalspaket
- Fördefinierade skruvutrustningspaket inkl. skruvinmatning
- STÖGER skruvenhet typ SER 2501,
skruvtyp M5x20 ISR torx (ISO 14583)
- STÖGER skruvenhet typ SER 2501,
- Kamera för kontroll/korrigering av skruvpositionen på komponenten
- Monterad på roboten
- Monterad stationärt i cellen
- Utökade applikationsprogramvarupaket från KUKA:
- KUKA.ProcessScreen för övervakning och dokumentation av processparametrar
- Betjäning och visualisering med KUKA.HMI Advanced
- Kundanpassad design och processutrustning på förfrågan