Välj din plats:

Land

KUKA cell4_spot

Automationscell för punktsvetsning: standardutförande med kort leveranstid, kan skräddarsys med en mängd extramoduler och utbyggnadsalternativ


Kostnadseffektiv svetslösning: Robotcell för punktsvetsning med smart modulsystem

Förkonfektionerad och klar att använda: KUKA cell4_spot är en moduluppbyggd cell med kort leveranstid som är enkel att integrera. Systemet kan skräddarsys och byggas ut med olika hårdvaru- och programvarutillval. Detta möjliggör optimal anpassning till produktionsvolym och övriga produktionskrav; unikt pris-prestanda-förhållande.

Kompakt punktsvetsningscell som möjliggör kostnadseffektiv automation för framför allt underleverantörer till fordonsindustrin

  • Platsbesparande design

    Cellen har en liten uppställningsyta och kan levereras i spegelvänt utförande för yteffektiv uppställning sida vid sida 
  • Smart cellkoncept

    Trots den kompakta konstruktionen erbjuds god åtkomst vid underhållsarbeten. Enkel att bygga ut för nya stationära processer 
  • Enkel och snabb integrering

    Moduluppbyggt koncept underlättar snabb transport och förflyttning. Enkel att programmera med specialutvecklad svetsprogramvara från KUKA
  • Korta leveranstider

    Hög tillgänglighet tack vare förkonfigurerade komponenter som levereras snabbt 

Utbyggbar och skalbar: Olika utföranden av KUKA:s produktionscell för motståndssvetsning

Punktsvetsningscellen finns i olika utföranden anpassade till storlek och form på de arbetsstycken som ska bearbetas. Cellen kan vid behov byggas ut med en utbyggnadsmodul (tillval), t.ex. för att realisera ytterligare en process, eller förses med extra punktsvetsningsapplikationer som ger ännu snabbare cykeltider.

KUKA cell4_spot large: Konstruerad för punktsvetsning av stålkomponenter

Celltyp KP3-V2H
single KR
KP3-V2H
single KR
med förlängningsmodul
KP3-V2H
dual KR
KP3-V2H
dual KR
med förlängningsmodul
Längd 10.000 mm
Bredd 5.700 mm 8.550 mm 5.700 mm 8.550 mm
Höjd 2.200 mm 2.800 mm 2.200 mm 2.800 mm
Celllayout:
Underhållsdörr
Expansionsmodul 

vänster
---

vänster
rätt 

vänster
---

vänster
rätt 
Roboter
(Punktsvetsning)
1 x KR QUANTEC
(KR 210 R2700)
2 x KR QUANTEC
(KR 210 R2700)
Roboter
(Hantering)
1 x KR QUANTEC
(KR 210 R2700)
Positioner KP3-V2H1000 R800 L2600
Laddar område Ljusgardin, laserskanner
Svetsutrustning 1 x KUKA Svetsbox med Bosch Timer 2 x KUKA Svetsbox med Bosch Timer
Programvarupaket 1 x KUKA.ServoGun Basic
1 x KUKA.EqualizingTech
2 x KUKA.ServoGun Basic
2 x KUKA.EqualizingTech

Vi hjälper till med planeringen och erbjuder flexibla finansieringsmodeller

Denna webbplats använder cookies (mer om detta) för att kunna ge dig bästa möjliga service även online. Om du fortsätter använda vår webbplats lagrar vi endast tekniskt nödvändiga cookies. Genom att klicka på ”OK och upptäck KUKA” samtycker du dessutom till användningen av marknadsföringscookies. Klicka på ”Cookie-inställningar” för att välja vilka cookies vi använder.

Cookie-inställningar