
KUKA cell4_uswelding
Moduluppbyggd robotcell för industriell ultraljudssvetsning med mångsidiga automationstillval. Bygg en egen processäker lösning för ultraljudssvetsning!
KUKA:s cell för ultraljudssvetsning finns i två utföranden: båda levereras förkonfigurerade och optimalt anpassade till kundens funktionskrav
Beroende på form och storlek på arbetsstyckena kan cellerna utrustas med manuella eller automatiska vridbord. Alla utföranden möjliggör högkvalitativ svetsning inom en mängd användningsområden och lämpar sig för vitt skilda arbetsstycken, från stötfångare och hjulhus till baklyktor, högtalare, luftfilter och sensorfästen.
Standardkonfiguration:
Celltyp | cell4_uswelding compact KP1M single KR | cell4_uswelding compact KP1A single KR | |
---|---|---|---|
Längd | 3 860 mm | 5 280 mm | 4 800 mm |
Bredd | 2 200 mm | ||
Höjd | 2 560 mm | ||
Robotar | KR CYBERTECH (KR 20 R1810-2) | ||
Lägesställare | KP1-V2T250 M | ||
Ultraljudssvetsenhet | Tillverkad av Branson eller Rinco | ||
Insättningsområde | --- | Ljusbarriär med inträdesskydd | Rullport med inträdesskydd |
Tillvalspaket till KUKA cell4_uswelding compact:
- Fördefinierade utrustningspaket för ultraljudssvetsning inkl. sonotrod Ø 12 mm
- Branson 30 kHz
- Rinco 35 kHz
- Insättningsområde med rullport
- Utökat applikationsprogramvarupaket från KUKA:
- KUKA.ProcessScreen för övervakning och dokumentation av processparametrar
- Betjäning och visualisering med KUKA.HMI Advanced
- Kundanpassad design och processutrustning på förfrågan
