KUKA cell4_uswelding

Modular robot cell with integrated ultrasonic welding system through versatile, modular standard packages and automation options offers customized and process reliable solutions

Flexibel produktionscell för ultraljudssvetsning av plaster

Vår moduluppbyggda robotcell med integrerad ultraljudssvetsning är både kompakt och flyttbar – cellen levereras utan problem med en lastbil och kan placeras på valfri plats i fabrikshallen. KUKA:s kraftfulla robotar är en garant för korta arbetscykler. Robotarna når alla svetspunkter säkert och exakt från olika vinklar och riktningar.

Tillförlitlig lösning för ultraljudssvetsning med högkvalitativa resultat

  • Kvalitetssäkrad kvalitet

    • Processäkerhet genom övervakning av relevanta parametrar
    • Kvalitetssäkring genom dokumentation av relevanta processparametrar för varje komponenttyp
    • Processoptimering baserat på analys av processparametrar
  • Redo för digitala tjänster

    • Fjärrservice
    • Managementinformation
    • Webbåtkomst av dashboard: KUKA.HMI web
    • Åtkomst av driftsdata: KUKA Device Connector
    • Virtuell idrifttagning av nya komponenter
  • Snabb integration

    • Enkel integration av komponenter
    • Stödfunktioner som t.ex. PLC-sekvensdiagnos
    • Förenklad programmering och idrifttagning med KUKA.ArcTech och KUKA ready2_pilot
    • Offlineprogrammering av nya applikationer under pågående cellproduktion
  • Bästa möjliga service

    • KUKA hjälper dig med planeringen
    • Snabba genomförbarhetsanalyser med simuleringsprogramvaran KUKA.Sim Pro
    • Flexibla finansieringsmodeller
    • Telefonsupport dygnet runt
    • Global reservdelsförsörjning och servicesupport

KUKA:s cell för ultraljudssvetsning finns i två utföranden: båda levereras förkonfigurerade och optimalt anpassade till kundens funktionskrav

Beroende på form och storlek på arbetsstyckena kan cellerna utrustas med manuella eller automatiska vridbord. Alla utföranden möjliggör högkvalitativ svetsning inom en mängd användningsområden och lämpar sig för vitt skilda arbetsstycken, från stötfångare och hjulhus till baklyktor, högtalare, luftfilter och sensorfästen.

Standardkonfiguration:

Celltyp cell4_uswelding compact KP1M single KR cell4_uswelding compact KP1A single KR
Längd 3 860 mm 5 280 mm 4 800 mm
Bredd 2 200 mm
Höjd 2 560 mm
Robotar KR CYBERTECH (KR 20 R1810-2)
Lägesställare KP1-V2T250 M
Ultraljudssvetsenhet
Tillverkad av Branson eller Rinco
Insättningsområde
--- Ljusbarriär med inträdesskydd Rullport med inträdesskydd

Tillvalspaket till KUKA cell4_uswelding compact:

Cellen kan anpassas till kundens svetsapplikation med olika tillvalspaket:
  • Fördefinierade utrustningspaket för ultraljudssvetsning inkl. sonotrod Ø 12 mm
    • Branson 30 kHz
    • Rinco 35 kHz
  • Insättningsområde med rullport
  • Utökat applikationsprogramvarupaket från KUKA:
    • KUKA.ProcessScreen för övervakning och dokumentation av processparametrar
  • Betjäning och visualisering med KUKA.HMI Advanced
  • Kundanpassad design och processutrustning på förfrågan
KUKA cell4_uswelding compact med ljusbarriär för skruvning av stora komponenter.

Vi hjälper dig med planeringen och vi kan erbjuda flexibla finansieringsmodeller.

Kontakta oss
Cookie-inställningar OK och upptäck KUKA

Denna webbplats använder cookies (mer om detta) för att kunna ge dig bästa möjliga service även online. Om du fortsätter använda vår webbplats lagrar vi endast tekniskt nödvändiga cookies. Genom att klicka på ”OK och upptäck KUKA” samtycker du dessutom till användningen av marknadsföringscookies. Klicka på ”Cookie-inställningar” för att välja vilka cookies vi använder.

Cookie-inställningar