Lasersvetsning med KUKA flexibleCELL laser

Robotcellernas mångsysslare heter KUKA flexibleCELL laser. Den kan utrustas med olika positioneringsenheter och ger därmed högsta flexibilitet för individuella lasersvetsprocesser.

Perfekt optimerad efter dina tillverkningskrav

Den förkonfektionerade och omedelbart användningsklara robotcellen KUKA flexibleCELL laser går att anpassa optimalt efter dina individuella krav på svetsautomatisering. Den kan utrustas med olika positioneringsenheter samt diverse maskin- och programvarualternativ. Tack vare dessa fördelar gör KUKA flexibleCELL laser automatiseringen av lasersvetsning enklare än aldrig förr.

Skräddarsydda teknologipaket för alla behov

Vi utrustar din robotcell KUKA flexibleCELL laser med teknologipaket, som passar till dina individuella laserkrav, bland annat lasersvetsning, laserapplikationssvetsning, laserhybridsvetsning, laserlödning, laserskärning och andra lasertekniker.

KUKA flexibleCELL laser: vår individuella helhetslösning

Robotcellen KUKA flexibleCELL laser kombinerar robotbaserad lasermaterialbearbetning med portallösningar. Utifrån dina individuella tillverkningskraven väljer KUKA ut en optimala automatiseringslösningen för din lasersvetsning ur världens största portfölj av robot- och portalkinematik.

Den idealiska ställaren för din svetsautomatisering

De många olika KUKA-ställarna möjliggör en idealisk orientering av dina komponenter– både för lastning och lossning och för bearbetning med lasern i robotcellen KUKA flexibleCELL laser. Genom att använda den optimala ställaren har du ett brett utbud till ditt förfogande. Allt efter önskad och nödvändig grad av automatisering finns det olika alternativ att välja bland: från standardiserad till kund- och applikationsspecifik ställare.

OK

Vi använder kakor för att kunna erbjuda dig bästa möjliga service även online. Här finns mer information.