lasrobot

KUKA flexibleCUBE: den kompakta svetscellen

Med flexibleCUBE erbjuder KUKA en kompakt och standardiserad svetscell med skräddarsydda automationstillval – en perfekt lösning för de höga krav som råder inom modern svetsautomation.

KUKA flexibleCUBE: standardiserad svetsautomation med individuell karaktär 

KUKA flexibleCUBE förenar fördelarna med en färdigansluten och förkonfigurerad cell – d.v.s. hög tillgänglighet och korta leveranstider – med unika möjligheter att anpassa och uppgradera anläggningen. Tack vare vår målinriktade planering av denna svetscell, med komponenter som anpassats på ett optimal sätt till varandra, kan du anpassa och integrera KUKA flexibleCUBE sömlöst i valfri produktionsprocess, oavsett om detta blir din första automatiserade svetscell eller en utbyggnadscell i en befintlig automationsanläggning.

 

Upptäck fördelarna med KUKA flexibleCUBE


Investeringssäkerhet

Tack vare svetscellens moduluppbyggda design kan KUKA flexibleCUBE när som helst byggas om eller uppgraderas för flexibel anpassning till förändringar i produktionsmiljön.

Industrie 4.0-kompatibel

Alla komponenter i KUKA flexibleCUBE kan anslutas till varandra och använder den senaste robot- och styrtekniken – du är optimalt rustad för framtida krav.

Enkel att manövrera

Med den intuitiva manöverpanelen som är monterad direkt på cellen löser du till och med komplexa svetsuppgifter på ett enkelt sätt.

Nästan underhållsfri

Mängden underhåll som måste utföras på KUKA flexibleCUBE är mycket litet, vilket säkerställer en stabil produktion.

KUKA flexibleCUBE: Så fungerar vår modulära svetscell för svetsapplikationer

Produktion med KUKA flexibleCUBE och TIG-svetsteknik

KUKA flexibleCUBE arc: Tusenkonstnären inom bågsvetsning

KUKA:s moduluppbyggda svetscell KUKA flexibleCUBE arc är särskilt framtagen för bågsvetsningsapplikationer. Den levereras förkonfigurerad och färdigansluten i olika standardvarianter och kan driftsättas direkt. Utrustad med en lång rad olika hård- och programvarutillval kan KUKA flexibleCUBE arc anpassas optimalt till valfri produktionsvolym och vitt skilda kravspecar. Cellen kan dessutom kombineras med olika lägesställare och beprövad svetsutrustning från ledande tillverkare. Detta gör KUKA flexibleCUBE arc till den perfekta lösningen för automatiserad bågsvetsning.

Varianter av KUKA flexibleCUBE arc

  • KUKA flexibleCUBE arc C-DP 05 med vridställare DP-100 M

    • För komponenter på upp till 100 kg som inte behöver omorienteras 

    • Vridställare för insättning och uttag av komponenter samtidigt som svetsprocessen utförs inne i cellen

    • Mekanisk förregling av bordet förhindrar oförutsedda avbrott

    • Bordet vrids manuellt på 4-5 sekunder efter utförd svetsning

    Mer information finns i vår broschyr.

  • KUKA flexibleCUBE arc C-DP 05 med vridställare DP-250 M

    • För komponenter på upp till 250 kg som inte behöver omorienteras

    • Vridställare för insättning och uttag av komponenter samtidigt som svetsprocessen utförs inne i cellen

    • Mekanisk förregling av bordet förhindrar oförutsedda avbrott

    • Bordet vrids på 3-4 sekunder och har ett inbyggt pneumatiskt startstöd

    Mer information finns i vår broschyr.

  • KUKA flexibleCUBE arc C-DP med vridställare DP-250 A

    • För komponenter på upp till 250 kg som inte behöver omorienteras 

    • Vridställare för insättning och uttag av komponenter samtidigt som svetsprocessen utförs inne i cellen

    • Bordet vrids automatiskt på ca 3 sekunder efter klarsignal

    • Ljusbarriär som skyddar operatören

    Mer information finns i vår broschyr.

  • KUKA flexibleCUBE arc C-DK 05 med dubbel vrid-tipplägesställare D-DK-400

    • För mer komplexa komponenter på upp till 400 kg med svåråtkomliga svetsfogar som måste omorienteras flera gånger 

    • Insättning och uttag av komponenter från en lägesställare samtidigt som svetsprocessen utförs inne i cellen

    • Bordet vrids automatiskt på ca 4 sekunder

    • Ljusbarriär som skyddar operatören

    Mer information finns i vår broschyr.


Cookie-inställningar OK och upptäck KUKA

Denna webbplats använder cookies (mer om detta) för att kunna ge dig bästa möjliga service även online. Om du fortsätter använda vår webbplats lagrar vi endast tekniskt nödvändiga cookies. Genom att klicka på ”OK och upptäck KUKA” samtycker du dessutom till användningen av marknadsföringscookies. Klicka på ”Cookie-inställningar” för att välja vilka cookies vi använder.

Cookie-inställningar