Varianter av KUKA flexibleCUBE arc

Med de olika varianterna av flexibleCUBE arc erbjuder KUKA mångsidiga, modulära standardpaket med skräddarsydda alternativ för specifika automatiseringsuppgifter inom bågsvetsning. KUKA flexibleCUBE arc är en framtidssäker investering tack vare de individuella möjligheterna till upprustning.

KUKA flexibleCUBE arc C-DP 05 med vridställare DP-100 M

Den kompakta svetscellen KUKA flexibleCUBE C-DP 05 har en vridställare med en bärlast på 100 kg per sida. Uppläggningsytan per bordssida är ca 1 600 mm bred och 800 mm djup. Efter svetsningen kan bordet vridas manuellt av operatören på 4–5 sekunder. 
I broschyren hittar du mer information om och leveransomfattning för varianten C-DP 05 med vridställare DP-100 M.

KUKA flexibleCUBE-variant med DP-100 M

KUKA flexibleCUBE arc C-DP 05 med vridställare DP-250 M

Den kompaktiva svetscellen KUKA flexibleCUBE C-DP 05 är utrustad med den manuella, pneumatiskt styrda vridställaren DP-250 M. Den har en bärlast på 250 kg per sida. Uppläggningsytan är ca 1 600 mm bred och 800 mm djup per bordssida. Efter svetsningen kan låset lossas automatiskt och bordet vridas manuellt av operatören med en pneumatisk skjutanordning på 4–5 sekunder. I broschyren hittar du mer information om och leveransomfattning för varianten C-DP 05 med vridställare DP-250 M.

KUKA flexibleCUBE-variant med DP-250 M

KUKA flexibleCUBE arc C-DP 05 med vridställare DP-250 A

Denna cellvariant har en automatisk vridställare med 250 kg bärlast per sida. Uppläggningsytan per bordssida är också ca 1 600 mm bred och 800 mm djup. Efter svetsningen skickar operatören signalen för att bordet ska rotera automatiskt om ca tre sekunder. Laddningsområdet säkras av en ljusbarriär som skyddar operatören. Mer information om varianten C-DP 05 med vridställare DP-250 A finns i broschyren.

KUKA flexibleCUBE-variant med DP-250 A

KUKA flexibleCUBE arc C-DK 05 med dubbel vrid-tipplägesställare D-DK-400

KUKA flexibleCUBE C-DK 05 har en dubbel vrid-tipplägesställare med en bärlast på 400 kg per sida. Den horisontella tippaxeln kan svängas ca 90 grader och den vertikala vridaxeln vridas ca 190 grader. Operatören lastar på och av en sida av den dubbla vrid-tipplägesställaren medan roboten svetsar inuti sin cell. Denna svetscell lämpar sig därmed särskilt för medelstora till stora produktionsvolymer. Ställarens automatiska vridning skapar förutsättningarna för en manövrering med flera maskiner. I broschyren hittar du en sammanfattning av all information om varianten C-DK 05 med dubbel vrid-tipplägesställare D-DK-400.

KUKA flexibleCUBE-variant med D-DK-400

Vi använder kakor för att kunna erbjuda dig bästa möjliga service även online. Här finns mer information.

OK