Du använder en äldre version av webbläsaren Internet Explorer. För en så bra upplevelse som möjligt bör du uppdatera din webbläsare.
Högsta lasersäkerhet med KUKA LaserSpy
Perfekt skydd mot laserstrålar: KUKA LaserSpy är en TÜV-certifierad lasersäkerhetssensor som aktivt och elektroniskt övervakar din laserskyddsbarriär. Strålar som tränger ut stoppas innan de hinner orsaka någon skada, vilket ger högsta möjliga lasersäkerhet för din anläggning och dina anställda.
Det som avgör en anläggnings lasersäkerhet är exponeringstiden vid händelse av fel. En elektronisk, aktivt övervakad skyddsbarriär är en möjlighet att implementera de nödvändiga säkerhetsstandarderna på ett ekonomiskt sätt. För detta ändamål utvecklade KUKA LaserSpy-säkerhetssensorn. Den är snabbmonterad och är lätt att använda. Gör dina anläggningar redo för mer laserprestanda.
Så fungerar KUKA LaserSpy
KUKA LaserSpy är en optisk sensor som övervakar det ljustäta mellanrummet i en skyddsbarriär av paneler med dubbla lager. Där registrerar och reagerar den på kontinuerlig eller pulserande laserstrålning i det nära infraröda (NIR) våglängdsområdet (820 till 1 100 nanometer).
Varje sensor består av flera detektorer som är placerade i en cirkel runt en kärna. KUKA LaserSpy kan övervaka ett område på 3,5 meter i alla riktningar. Det räcker därför med en sensor även för större delar.
Vilket skydd ger KUKA LaserSpy om olyckan är framme?
En laserstråle tränger igenom den första barriären. Den toppkänsliga KUKA LaserSpy mäter en inkommande strålningen.
Innan laserstrålen skadar den yttre skyddsbarriären öppnas KUKA LaserSpy säkerhetskretsen.
KUKA LaserSpy frånkopplar nödavstängningskretsen via strålkällan.
KUKA LaserSpy reagerar så snabbt att det räcker med tunna dubbla barriärer med ett avstånd på ca 35 millimeter, även vid hög lasereffekt.
KUKA LaserSpy uppfyller de strängaste säkerhetsstandarderna
EN ISO 13849-2:2008
Kategori 4/Performance Level (PL) e
PFH=1,912e-9/h vid en livslängd på 15 år
IEC 61508:2001
Säkerhetsintegritetsnivå 2 (SIL 2) vid en livslängd på 15 år
EN 60947-5-3:1999
PDF-M (klassificering av självövervakningen)
KUKA LaserSpy ökar säkerheten i svetsceller.
Dra nytta av följande fördelar:
Nödavstängningsfunktion genom aktivt ingrepp i laserkällans säkerhetskrets
Passar alla lasrar med högsta strålkvalitet i det nära infraröda våglängdsområdet (820 till 1 100 nanometer), oberoende av installerad lasereffekt
Enkel montering: Förberedelser med hjälp av borrmall, fastsättning med plåtskruvar utan att öppna elektronikhuset
Självövervakande sensor,som kontrollerar sig själv avseende fel
Montering i efterhand på befintliga anläggningar
Vi installerar KUKA LaserSpy snabbt och enkelt på din anläggning. Förutsättningar: Kabinen i din anläggning har dubbla barriärer, avståndet mellan de båda yttre barriärerna i en dubbla barriären är minst 35 mm, och barriärernas element är ljustäta.
Med KUKA LaserSpy® får du en helhetslösning ur en och samma hand – inklusive tillbehör. Vi tillhandahåller det passande verktyget på förfrågan. På så sätt kan du ta din KUKA LaserSpy i drift så snabbt som möjligt.
Komplettera din KUKA LaserSpy med följande tillbehör:
Denna webbplats använder cookies (mer om detta) för att kunna ge dig bästa möjliga service även online. Om du fortsätter använda vår webbplats lagrar vi endast tekniskt nödvändiga cookies. Genom att klicka på ”OK och upptäck KUKA” samtycker du dessutom till användningen av marknadsföringscookies. Klicka på ”Cookie-inställningar” för att välja vilka cookies vi använder.