Högsta lasersäkerhet med KUKA LaserSpy®

Perfekt skydd mot laserstrålar: KUKA LaserSpy® är en TÜV-certifierad lasersäkerhetssensor som aktivt och elektroniskt övervakar din laserskyddsbarriär. Strålar som tränger ut stoppas innan de hinner orsaka någon skada, vilket ger högsta möjliga lasersäkerhet för din anläggning och dina anställda.

Det som avgör en anläggnings lasersäkerhet är exponeringstiden vid händelse av fel. En elektronisk, aktivt övervakad skyddsbarriär är en möjlighet att implementera de nödvändiga säkerhetsstandarderna på ett ekonomiskt sätt. För detta ändamål utvecklade KUKA LaserSpy®-säkerhetssensorn. Den är snabbmonterad och är lätt att använda. Gör dina anläggningar redo för mer laserprestanda.

Så fungerar KUKA LaserSpy®

LaserSpy® är en optisk sensor som övervakar det ljustäta mellanrummet i en skyddsbarriär av paneler med dubbla lager. Där registrerar och reagerar den på kontinuerlig eller pulserande laserstrålning i det nära infraröda (NIR) våglängdsområdet (820 till 1 100 nanometer).

Varje sensor består av flera detektorer som är placerade i en cirkel runt en kärna. LaserSpy® kan övervaka ett område på 3,5 meter i alla riktningar. Det räcker därför med en sensor även för större delar.

Vilket skydd ger LaserSpy® om olyckan är framme?

  • En laserstråle tränger igenom den första barriären. Den toppkänsliga LaserSpy® mäter en inkommande strålningen.
  • Innan laserstrålen skadar den yttre skyddsbarriären öppnas LaserSpy® säkerhetskretsen.
  • LaserSpy® frånkopplar nödavstängningskretsen via strålkällan.
  • LaserSpy® reagerar så snabbt att det räcker med tunna dubbla barriärer med ett avstånd på ca 35 millimeter, även vid hög lasereffekt.

 

Resultatet: Lasersäkerheten för anläggningen och användaren är hela tiden aktiv.

KUKA LaserSpy® uppfyller de strängaste säkerhetsstandarderna

 EN ISO 13849-2:2008

Kategori 4/Performance Level (PL) e

PFH=1,912e-9/h vid en livslängd på 15 år
 IEC 61508:2001 Säkerhetsintegritetsnivå 2 (SIL 2) vid en livslängd på 15 år
EN 60947-5-3:1999
PDF-M (klassificering av självövervakningen)
LaserSpy® ökar säkerheten i svetsceller.

Dra nytta av följande fördelar:

  • Nödavstängningsfunktion genom aktivt ingrepp i laserkällans säkerhetskrets
  • Passar alla lasrar med högsta strålkvalitet i det nära infraröda våglängdsområdet (820 till 1 100 nanometer), oberoende av installerad lasereffekt
  • Enkel montering: Förberedelser med hjälp av borrmall, fastsättning med plåtskruvar utan att öppna elektronikhuset
  • Självövervakande sensor, som kontrollerar sig själv avseende fel

Montering i efterhand på befintliga anläggningar

Uppfyller din anläggning nedanstående förutsättningar? Fråga oss i så fall om ett passande erbjudande. Vi installerar KUKA LaserSpy® snabbt och enkelt på din anläggning.

  • Kabinen i din anläggning har dubbla barriärer, utan fyllmedel och avstyvningar.
  • Avståndet mellan de båda yttre barriärerna i en dubbla barriären är minst 35 mm.
  • Barriärernas element är ljustäta.

Extratillbehör för KUKA LaserSpy®

Med KUKA LaserSpy® får du en helhetslösning ur en och samma hand – inklusive tillbehör. Vi tillhandahåller det passande verktyget på förfrågan. På så sätt kan du ta din LaserSpy® i drift så snabbt som möjligt.

Komplettera din KUKA LaserSpy® med följande tillbehör:

  • Konfektionerad kabel med olika anslutningar
  • Brytande kontakt
  • LaserSpy® Tester

Vi använder kakor för att kunna erbjuda dig bästa möjliga service även online. Här finns mer information.

OK