KR 20

KR 20 är vår flexibla industrirobot men en högre bärlast på 20 kilo. Dess mångsidighet gör att den täcker in ett brett användningsområde och den används också inom en mängd branscher.

KR 20 hanterar mycket höga bärlaster i det lägre bärlastområdet: 20 kilo med en räckvidd på 1 611 millimeter. Det möjliggör ett brett spektrum av tillämpningar som efterfrågas inom många branscher. KR 20 gör sitt jobb i alla branscher: från fordonsindustrin, automatisk betjäning av verktygsmaskiner till automationslösningar inom plastindustrin.

20 - 20 Bärlast i kg

1611 - 1611 Räckvidd i mm

Fördelar


Optimal tillgänglighet

Robotens konstruktion är rumsoptimerad. Få störande konturer gör att KR 20 når de mest svåråtkomliga ställen. Robothandens slimmade design ökar robotens tillgänglighet ytterligare – även i trånga utrymmen.

Mycket mångsidig

KR 20 erbjuder ett optimalt förhållande mellan rumsbehov, räckvidd, bärlast, hastighet och energiförbrukning. Roboten kan fås i en lång rad tillämpningsspecifika utföranden – det är upp till dig att välja användningsområde.

Hållbar effektivitet

Det lönar sig att investera i KR 20: Denna robot arbetar med högsta precision vid mycket korta arbetscykler. Och det under hela robotens livslängd. Du kan förlita dig på den här robotens robusthet.

KR 20 -data i översikt

KR 20-3 KR 20-3 C
Kategori
Låg hanteringsvikt (6-22 kg)
Låg hanteringsvikt (6-22 kg)
Utförande
Standard
Standard
Utförande, utbyggnad 1
Standard
Standard
Utförande, utbyggnad 2
Standard
Standard
Utförande omgivning
Standard
Standard
Utförande omgivning, utbyggnad
Standard
Standard
Bärlast
20 kg
20 kg
Nominell totallast
30 kg
30 kg
Max. räckvidd
1611 mm
1611 mm
Antal styrbara axlar
6
6
Repeternoggrannhet position
±0.05 mm
±0.05 mm
Vikt
254 kg
254 kg
Monteringsläge(n):
Golv
Tak
Omgivningstemperatur
5 °C till + 55 °C
5 °C till + 55 °C
Styrning
KR C4
KR C4
Kapslingsklass
IP 65
IP 65
Kapslingsklass centralhand
IP 65
IP 65
Till nedladdningscentret

Vi använder kakor för att kunna erbjuda dig bästa möjliga service även online. Här finns mer information.

OK