KR 6

KR 6 är en sann rörelsekonstnär – och en av våra minsta robotar för låga bärlaster. Med sina kompakta dimensioner möjliggör den kostnads- och platsbesparande cellkoncept för en lång rad tillämpningar.

KR 6 kan hantera bärlaster på sex kilo och roboten har en räckvidd på 1 611 millimeter. Detta möjliggör platsbesparande cellkoncept – inte minst eftersom KR 6 kan monteras i olika monteringslägen. Oavsett om roboten monteras i taket, i golvet eller på väggen – KR 6 gör alltid sitt jobb och ger bästa möjliga resultat tack vare att den når överallt. 

Med KR CYBERTECH nano, som är baserad på KR 6, har KUKA utvecklat en helt ny robot för låga laster: Denna industrirobot har oslagbar positionsrepeternoggrannhet och erbjuder ett extra monteringsläge i vinkel.

6 - 6 Bärlast i kg

1611 - 1611 Räckvidd i mm

Fördelar


Lång räckvidd

Tack vare sin slimmade design kan KR 6 till och med arbeta i trånga utrymmen med maximal driftsäkerhet. Den kan positioneras på ett variabelt sätt och når därför de mest avlägsna vinklar. 

Ovanligt mångsidig

KR 6 levereras i en lång rad utföranden som på ett flexibelt sätt kan anpassas till den aktuella tillämpningen. Robotens mångsidighet gör att den kan användas till vitt skilda uppgifter.

Nästan underhållsfri

15 000 sålda robotar är ett tydligt besked: KR 6 kan man lita på. Robotens robusta konstruktion håller nere underhålls- och servicekostnaderna.

KR 6 -data i översikt

KR 6-2 C KR 6-2 W KR 6-3 KR 6-2
Kategori
Låg hanteringsvikt (6-22 kg)
Låg hanteringsvikt (6-22 kg)
Låg hanteringsvikt (6-22 kg)
Låg hanteringsvikt (6-22 kg)
Utförande
Standard
Standard
Standard
Standard
Utförande, utbyggnad 1
Standard
Standard
Standard
Standard
Utförande, utbyggnad 2
Standard
Standard
Standard
Standard
Utförande omgivning
Standard
Standard
Standard
Standard
Utförande omgivning, utbyggnad
Standard
Standard
Standard
Standard
Bärlast
6 kg
6 kg
6 kg
6 kg
Nominell totallast
16 kg
16 kg
16 kg
16 kg
Max. räckvidd
1611 mm
1611 mm
1611 mm
1611 mm
Antal styrbara axlar
6
6
6
6
Repeternoggrannhet position
±0.05 mm
±0.05 mm
±0.05 mm
±0.05 mm
Vikt
235 kg
235 kg
243 kg
235 kg
Monteringsläge(n):
Tak
Vägg
Golv
Golv
Omgivningstemperatur
0 °C till + 0 °C
0 °C till + 0 °C
0 °C till + 0 °C
0 °C till + 0 °C
Styrning
KR C4
KR C4
KR C4
KR C4
Kapslingsklass
IP 65
IP 65
IP 65
IP 65
Kapslingsklass centralhand
IP 65
IP 65
IP 65
IP 65
Till nedladdningscentret

Vi använder kakor för att kunna erbjuda dig bästa möjliga service även online. Här finns mer information.

OK