KR AGILUS fivve

KR AGILUS fivve är den snabba femaxlade roboten i vår smårobotserie. Den står pall för permanent höga hastigheter med bibehållen precision – och kan placeras var som helst tack vare sitt begränsade platsbehov. 

Vår smårobot KR AGILUS fivve är i sanning ett under av snabbhet och rörlighet. Denna robusta femaxlade robot kan monteras i taket eller i golvet – och sparar på så sätt mycket plats. Tack vare den invändigt dragna energiförsörjningen och beprövade KR C4 compact-styrningen kan roboten arbeta med högsta precision på en minimal yta. Och Safe Robot-funktionaliteten öppnar upp för innovativa automationskoncept.

6 - 10 Bärlast i kg

706,7 - 1101 Räckvidd i mm

Fördelar


Utnyttja arbetsområdet optimalt

KR AGILUS fivves långa räckvidd möjliggör platsbesparande och kostnadseffektiva cellkoncept.

Kontinuerlig produktion

KR AGILUS fivve är livstidssmörjd vilket innebär att dess smörjmedel aldrig behöver ersättas. 

Tillförlitlig och exakt  

KR AGILUS fivve utmärker sig genom sin robusthet och mycket höga precision. Robotens höga repeternoggrannhet och exakthet ger en produktionskvalitet av högsta nivå.

Snabb och effektiv

Minimala cykeltider vid maximala hastigheter: KR AGILUS är en garant för supereffektiva hanteringsprocesser som Pick and Place.

KR AGILUS fivve: Små robotar från KUKA med stora styrkor

KR AGILUS fivve är den femaxlade roboten i vår AGILUS-serie och den klarar superhöga arbetshastigheter.

KR AGILUS fivve [Not set: General Label Domain:Product/ProductDataTableHeadlineAddition]

KR 6 R900 fivve KR 10 R1100 fivve KR 6 R700 fivve KR 6 R700 fivve C KR 6 R900 fivve C KR 10 R1100 fivve C
Kategori
Smårobotar (3-10 kg)
Smårobotar (3-10 kg)
Smårobotar (3-10 kg)
Smårobotar (3-10 kg)
Smårobotar (3-10 kg)
Smårobotar (3-10 kg)
Utförande
Standard
Standard
Standard
Standard
Standard
Standard
Utförande, utbyggnad 1
Standard
Standard
Standard
Standard
Standard
Standard
Utförande, utbyggnad 2
Standard
Standard
Standard
Standard
Standard
Standard
Utförande omgivning
Standard
Standard
Standard
Standard
Standard
Standard
Utförande omgivning, utbyggnad
Standard
Standard
Standard
Standard
Standard
Standard
Bärlast
6 kg
10 kg
6 kg
6 kg
6 kg
10 kg
Nominell totallast
3 kg
5 kg
3 kg
3 kg
3 kg
5 kg
Max. räckvidd
901,5 mm
1101 mm
706,7 mm
706,7 mm
901,5 mm
1101 mm
Antal styrbara axlar
5
5
5
5
5
5
Repeternoggrannhet position
±0,03 mm
±0,03 mm
±0,03 mm
±0 mm
±0,03 mm
±0,03 mm
Vikt
51 kg
53 kg
48 kg
48 kg
51 kg
53 kg
Monteringsläge(n):
Golv
Golv
Golv
Tak
Tak
Tak
Omgivningstemperatur
5 °C till + 45 °C
5 °C till + 45 °C
5 °C till + 45 °C
5 °C till + 45 °C
5 °C till + 45 °C
5 °C till + 45 °C
Styrning
KR C4 smallsize-2 / KR C4 compact
KR C4 compact / KR C4 smallsize-2
KR C4 smallsize-2 / KR C4 compact
KR C4 smallsize-2 / KR C4 compact
KR C4 smallsize-2 / KR C4 compact
KR C4 smallsize-2 / KR C4 compact
Kapslingsklass
IP 54
IP 54
IP 54
IP 54
IP 54
IP 54
Kapslingsklass centralhand
IP 54
IP 54
IP 54
IP 54
IP 54
IP 54
Till nedladdningscentret

Vi använder kakor för att kunna erbjuda dig bästa möjliga service även online. Här finns mer information.

OK