KR CYBERTECH ARC nano
Produktserien KR CYBERTECH ARC nano är optimerad för banapplikationer som bågsvetsning eller applicering av lim och tätningsmedel. Dessa industrirobotar erbjuder optimal prestanda i kombination med hög effekttäthet – perfekt för den som är ute efter maximal lönsamhet och låga kostnader.
De nya regulatorstrukturerna i KR CYBERTECH ARC nano-serien gör att industrirobotarna följer sin bana med högsta precision och arbetar snabbt. Robotarnas accelerationsvärden och nya ergonomi med få störande konturer ger en bankörning av högsta klass – även djupt ner i komponenterna.
Dessa specialiserade processrobotar kan antingen styras med styrningen KR C4 compact eller med KR C4 smallsize-2.
KR CYBERTECH ARC nano -data i översikt
KR 6 R1820 arc HW | KR 8 R1420 arc HW | KR 8 R1620 arc HW | |
---|---|---|---|
Kategori
|
Låg hanteringsvikt (6-22 kg)
|
Låg hanteringsvikt (6-22 kg)
|
Låg hanteringsvikt (6-22 kg)
|
Utförande
|
Standard
|
Standard
|
Standard
|
Utförande, utbyggnad 1
|
Hollow Wrist
|
Hollow Wrist
|
Hollow Wrist
|
Utförande, utbyggnad 2
|
Standard
|
Standard
|
Standard
|
Utförande omgivning
|
Standard
|
Standard
|
Standard
|
Utförande omgivning, utbyggnad
|
Standard
|
Standard
|
Standard
|
Bärlast
|
6 kg
|
8 kg
|
8 kg
|
Nominell totallast
|
16 kg
|
18 kg
|
18 kg
|
Max. räckvidd
|
1823,5 mm
|
1421 mm
|
1621 mm
|
Antal styrbara axlar
|
6
|
6
|
6
|
Repeternoggrannhet position (ISO 9283)
|
±0,04 mm
|
±0,04 mm
|
±0,04 mm
|
Vikt
|
188 kg
|
179 kg
|
184 kg
|
Monteringsläge(n):
|
Golv / Tak / Vägg / Vinkel
|
Golv / Tak / Vägg / Vinkel
|
Golv / Tak / Vägg / Vinkel
|
Omgivningstemperatur
|
5 °C till + 45 °C
|
5 °C till + 45 °C
|
5 °C till + 45 °C
|
Styrning
|
|||
Kapslingsklass
|
IP 54
|
IP 54
|
IP 54
|
Kapslingsklass centralhand
|
IP 54
|
IP 54
|
IP 54
|
Till nedladdningscentret
|