KR QUANTEC extra

KR QUANTEC extra är den mest mångsidiga roboten i serien. Med en bärlast på 90 till 210 kilo och en räckvidd på upp till 3 100 millimeter möjliggör den en lång rad tillämpningar. Den här allroundroboten är trimmad för höga sluthastigheter och maximal precision.

KR QUANTEC extra finns i utföranden för alla slags bärlaster, räckvidder och monteringslägen. Om roboten ska användas i dammig, våt eller het miljö kan den fås i olika Foundry-utföranden. Och när högsta precision krävs, som vid lasertillämpningar eller mätning av komponenter, har vi utvecklat HA-varianter med extra noggranna handaxlar.

90 - 210 Bärlast i kg

2495 - 3095 Räckvidd i mm

Fördelar


Allroundroboten i QUANTEC-serien

KR QUANTEC extra är tusenkonstnären i QUANTEC-robotserien. Den är trimmad för höga sluthastigheter. Det faktum att roboten numera förflyttar en ännu mindre egenmassa gör att den sätter en ny standard för precision och prestanda.

Underhållssnål och högeffektiv

KR QUANTEC extra har ett underhållsintervall på upp till hela 20 000 driftstimmar – bland de längsta intervallen på marknaden och en garant för maximal produktivitet. Uppstående processkrafter under drift kompenseras utan problem av robotens FEM-optimerade och extra styva struktur.

Absolut precision garanterad

KR QUANTEC extra arbetar mer exakt än någon annan robot. Med sin specialkonstruerade mekanik tillhandahåller denna robot högsta möjliga reproducerbarhet och oslagbara cykeltider.

KR QUANTEC extra hos DMG Mori

KR QUANTEC extra betjänar verktygsmaskiner hos DMG Mori med högsta precision.

KR QUANTEC extra -data i översikt

KR 120 R2900 extra F-HP KR 90 R3100 extra F-HP KR 180 R2500 extra F-HP KR 150 R2700 extra F-HP KR 180 R2500 extra C-F-HP KR 150 R2700 extra C-F-HP KR 90 R3100 extra C-F-HP KR 120 R2900 extra C-F-HP KR 120 R2900 extra C KR 180 R2500 extra C KR 90 R3100 extra C KR 150 R2700 extra C KR 120 R2900 extra KR 90 R3100 extra KR 150 R2700 extra KR 210 R2700 extra KR 180 R2500 extra KR 90 R3100 extra HA KR 90 R2900 extra HA
Kategori
Hög hanteringsvikt (80-300 kg)
Hög hanteringsvikt (80-300 kg)
Hög hanteringsvikt (80-300 kg)
Hög hanteringsvikt (80-300 kg)
Hög hanteringsvikt (80-300 kg)
Hög hanteringsvikt (80-300 kg)
Hög hanteringsvikt (80-300 kg)
Hög hanteringsvikt (80-300 kg)
Hög hanteringsvikt (80-300 kg)
Hög hanteringsvikt (80-300 kg)
Hög hanteringsvikt (80-300 kg)
Hög hanteringsvikt (80-300 kg)
Hög hanteringsvikt (80-300 kg)
Hög hanteringsvikt (80-300 kg)
Hög hanteringsvikt (80-300 kg)
Hög hanteringsvikt (80-300 kg)
Hög hanteringsvikt (80-300 kg)
Hög hanteringsvikt (80-300 kg)
Hög hanteringsvikt (80-300 kg)
Utförande
Standard
Standard
Standard
Standard
Standard
Standard
Standard
Standard
Standard
Standard
Standard
Standard
Standard
Standard
Standard
Standard
Standard
Standard
Standard
Utförande, utbyggnad 1
Standard
Standard
Standard
Standard
Standard
Standard
Standard
Standard
Standard
Standard
Standard
Standard
Standard
Standard
Standard
Standard
Standard
Standard
Standard
Utförande, utbyggnad 2
Standard
Standard
Standard
Standard
Standard
Standard
Standard
Standard
Standard
Standard
Standard
Standard
Standard
Standard
Standard
Standard
Standard
Standard
Standard
Utförande omgivning
Foundry
Foundry
Foundry
Foundry
Foundry
Foundry
Foundry
Foundry
Standard
Standard
Standard
Standard
Standard
Standard
Standard
Standard
Standard
Standard
Standard
Utförande omgivning, utbyggnad
Standard
Standard
Standard
Standard
Standard
Standard
Standard
Standard
Standard
Standard
Standard
Standard
Standard
Standard
Standard
Standard
Standard
Standard
Standard
Bärlast
120 kg
90 kg
180 kg
150 kg
180 kg
150 kg
90 kg
120 kg
120 kg
180 kg
90 kg
150 kg
120 kg
90 kg
150 kg
210 kg
180 kg
90 kg
90 kg
Nominell totallast
170 kg
140 kg
230 kg
200 kg
230 kg
200 kg
140 kg
170 kg
170 kg
230 kg
140 kg
200 kg
170 kg
140 kg
200 kg
260 kg
230 kg
140 kg
140 kg
Max. räckvidd
2896 mm
3095 mm
2496 mm
2696 mm
2495 mm
2696 mm
3095 mm
2896 mm
2896 mm
2495 mm
3095 mm
2696 mm
2896 mm
3095 mm
2696 mm
2696 mm
2496 mm
3095 mm
2896 mm
Antal styrbara axlar
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
Repeternoggrannhet position (ISO 9283)
±0,06 mm
±0,06 mm
±0,06 mm
±0,06 mm
±0,06 mm
±0,06 mm
±0,06 mm
±0,06 mm
±0,06 mm
±0,06 mm
±0,06 mm
±0,06 mm
±0,06 mm
±0,06 mm
±0,06 mm
±0,06 mm
±0,06 mm
±0,05 mm
±0,05 mm
Vikt
1084 kg
1092 kg
1059 kg
1068 kg
1059 kg
1068 kg
1084 kg
1084 kg
1084 kg
1059 kg
1092 kg
1068 kg
1084 kg
1092 kg
1068 kg
1068 kg
1059 kg
1129 kg
1121 kg
Monteringsläge(n):
Golv
Golv
Golv
Golv
Tak
Tak
Tak
Tak
Tak
Tak
Tak
Tak
Golv
Golv
Golv
Golv
Golv
Golv
Golv
Omgivningstemperatur
10 °C till + 55 °C
10 °C till + 55 °C
10 °C till + 55 °C
10 °C till + 55 °C
10 °C till + 55 °C
10 °C till + 55 °C
10 °C till + 55 °C
10 °C till + 55 °C
10 °C till + 55 °C
10 °C till + 55 °C
10 °C till + 55 °C
10 °C till + 55 °C
10 °C till + 55 °C
10 °C till + 55 °C
10 °C till + 55 °C
10 °C till + 55 °C
10 °C till + 55 °C
10 °C till + 55 °C
10 °C till + 55 °C
Styrning
Kapslingsklass
IP 65
IP 65
IP 65
IP 65
IP 65
IP 65
IP 65
IP 65
IP 65
IP 65
IP 65
IP 65
IP 65
IP 65
IP 65
IP 65
IP 65
IP 65
IP 65
Kapslingsklass centralhand
IP 67
IP 67
IP 67
IP 67
IP 67
IP 67
IP 67
IP 67
IP 65
IP 65
IP 65
IP 65
IP 65
IP 65
IP 65
IP 65
IP 65
IP 65
IP 65
Till nedladdningscentret

Vi använder kakor för att kunna erbjuda dig bästa möjliga service även online. Här finns mer information.

OK