KR QUANTEC  pro

KR QUANTEC pro är optimerad för höga bärlaster mellan 90 och 120 kilo. Detta är en kompakt, kraftfull och mycket exakt robot som möjliggör nya, innovativa cellkoncept för Industrie 4.0.

KR QUANTEC pro är den sista länken i vår serie med standardindustrirobotar för det höga bärlastområdet med lång räckvidd. Dess delikata hand och få störande konturer ger roboten maximal precision och hastighet. Den är således perfekt för punktsvetsning, lödning och allehanda hanteringsuppgifter.

90 - 120 Bärlast i kg

2496 - 2696 Räckvidd i mm

Fördelar


Planeringssäkerhet

KR QUANTEC pro gör det möjligt att skapa kompakta cellkoncept i det högre bärlastområdet. Alla modeller vilar på ett kompakt stativ med nästan identisk hålbild inom hela KR QUANTEC-serien.

Snabb och effektiv på minsta yta

KR QUANTEC pro arbetar även i trånga utrymmen med högsta möjliga precision – till och med på minimala uppställningsytor. Tack vare robotens färre störande konturer och dess delikata hand når den ännu bättre svåråtkomliga ställen.

Optimerad för kraftfull prestanda

KR QUANTEC pro är optimal för bärlaster mellan 90 och 120 kilo. Denna robot erbjuder maximal effekttäthet i kombination med låga investeringskostnader.

Underhållssnål och mycket exakt

KR QUANTEC pro minskar dina underhållskostnader och underhållsarbeten till ett minimum. Robotens ovanligt höga precision härrör från dess styvhet.

KR QUANTEC pro i drift hos Schneider Maschinenbau

KR QUANTEC pro vid automatiserad bockning i samarbete med KR 30.

KR QUANTEC  pro -data i översikt

KR 90 R2700 pro KR 120 R2500 pro
Kategori
Hög hanteringsvikt (80-300 kg)
Hög hanteringsvikt (80-300 kg)
Utförande
Standard
Standard
Utförande, utbyggnad 1
Standard
Standard
Utförande, utbyggnad 2
Standard
Standard
Utförande omgivning
Standard
Standard
Utförande omgivning, utbyggnad
Standard
Standard
Bärlast
90 kg
120 kg
Nominell totallast
140 kg
170 kg
Max. räckvidd
2696 mm
2496 mm
Antal styrbara axlar
6
6
Repeternoggrannhet position (ISO 9283)
±0,06 mm
±0,06 mm
Vikt
1058 kg
1049 kg
Monteringsläge(n):
Golv
Golv
Omgivningstemperatur
10 °C till + 55 °C
10 °C till + 55 °C
Styrning
Kapslingsklass
IP 65
IP 65
Kapslingsklass centralhand
IP 65
IP 65
Till nedladdningscentret

Vi använder kakor för att kunna erbjuda dig bästa möjliga service även online. Här finns mer information.

OK