KR QUANTEC ultra

KR QUANTEC ultra är den starkaste, styvaste och mest exakta roboten i KR QUANTEC-serien. Den presterar maximalt i alla monteringslägen – trots att den är lika dynamisk, slimmad och produktiv som övriga robotar i serien. KR QUANTEC ultra är den optimala robotklassen för konsoltillämpningar.

Med en maximal bärlast på 300 kg och en maximal räckvidd på 3 100 mm är KR QUANTEC ultra den starkaste och mest kompakta industriroboten. Den erbjuder högst effekttäthet av alla robotar för höga bärlaster inom tillverkningsindustrin. Roboten kan även fås för olika monteringslägen och i olika utföranden – till exempel i Foundry-utförande för driftsmiljöer med hög nedsmutsningsgrad och fuktnivå och höga temperaturer. Roboten finns även i sex olika konsolvarianter.

120 - 300 Bärlast i kg

2467 - 3901 Räckvidd i mm

Fördelar


Extra hög kapacitet

KR QUANTEC ultra är den starkaste roboten i serien. Den erbjuder den högsta effekttätheten i det högre bärlastområdet. Och det utan att tumma på robotens dynamik, minimala platsbehov eller elegans.

Enkel planering

KR QUANTEC ultra har ett kompakt stativ med samma hålbild som de andra robotarna i KR QUANTEC-serien. Detta ger hög planerings- och investeringssäkerhet. Olika konsolrobotar kan således användas utan extra planeringsarbete. Oberoende av storlek, tillgängligt utrymme och i nästan alla monteringslägen.

Maximal tillförlitlighet

KR QUANTEC ultra klarar 25 procent mer cykeltid än jämförbara modeller. Den arbetar tillförlitligt även under stor påfrestning – och det med minimalt underhållsbehov. 

Maximal prestanda

KR QUANTEC ultra är lika platsbesparande och nästan lika lätt som resten av robotarna i serien. Den här roboten är unik med sitt perfekta förhållande mellan bärlast och räckvidd. Den erbjuder maximal prestanda i alla monteringslägen.

KR QUANTEC ultra hos WPT WAFIOS Production Technology

En tillverkare av maskiner för rör- och trådbearbetning använder två KR QUANTEC Ultra för att optimera företagets produktivitet.

KR QUANTEC ultra -data i översikt

KR 120 R3900 ultra K KR 120 R3900 ultra K-F-HP KR 150 R3700 ultra K KR 150 R3700 ultra K-F-HP KR 180 R3500 ultra K KR 180 R3500 ultra K-F-HP KR 210 R3100 ultra C KR 210 R3100 ultra KR 210 R3100 ultra C-F KR 210 R3100 ultra F KR 210 R3300 ultra K KR 210 R3300 ultra K-F KR 240 R2900 ultra C KR 240 R2900 ultra KR 240 R2900 ultra C-F KR 240 R2900 ultra F KR 240 R3100 ultra K KR 240 R3100 ultra K-F KR 270 R2700 ultra C KR 270 R2700 ultra KR 270 R2700 ultra C-F KR 270 R2700 ultra F KR 270 R2900 ultra K KR 270 R3100 ultra K KR 270 R2900 ultra K-F KR 270 R3100 ultra K-F KR 300 R2500 ultra C KR 300 R2500 ultra KR 300 R2500 ultra C-F KR 300 R2500 ultra F
Bärlast
120 kg
120 kg
150 kg
150 kg
180 kg
180 kg
210 kg
210 kg
210 kg
210 kg
210 kg
210 kg
240 kg
240 kg
240 kg
240 kg
240 kg
240 kg
270 kg
270 kg
270 kg
270 kg
270 kg
270 kg
270 kg
270 kg
300 kg
300 kg
300 kg
300 kg
Max. räckvidd
3901 mm
3901 mm
3701 mm
3701 mm
3501 mm
3501 mm
3027 mm
3095 mm
3027 mm
3095 mm
3301 mm
3301 mm
2819 mm
2896 mm
2819 mm
2896 mm
3101 mm
3101 mm
2662 mm
2696 mm
2662 mm
2696 mm
2901 mm
3101 mm
2901 mm
3101 mm
2467 mm
2496 mm
2467 mm
2496 mm
Utförande
Konsol
Konsol
Konsol
Konsol
Konsol
Konsol
Standard
Standard
Standard
Standard
Konsol
Konsol
Standard
Standard
Standard
Standard
Konsol
Konsol
Standard
Standard
Standard
Standard
Konsol
Konsol
Konsol
Konsol
Standard
Standard
Standard
Standard
Utförande omgivning
Standard
Foundry
High Protection
Standard
Foundry
Standard
Foundry
High Protection
Standard
Standard
Foundry
Foundry
Standard
Foundry
Standard
Standard
Foundry
Foundry
Standard
Foundry
Standard
Standard
Foundry
Foundry
Standard
Standard
Foundry
Foundry
Standard
Standard
Foundry
Foundry
Monteringsläge(n):
Golv
Golv
Golv
Golv
Golv
Golv
Tak
Golv
Tak
Golv
Golv
Golv
Tak
Golv
Tak
Golv
Golv
Golv
Tak
Golv
Tak
Golv
Golv
Golv
Golv
Golv
Tak
Golv
Tak
Golv
Kapslingsklass
IP 65
IP 65
IP 67
IP 65
IP 65
IP 67
IP 65
IP 65
IP 67
IP 65
IP 65
IP 65
IP 65
IP 67
IP 65
IP 65
IP 67
IP 65
IP 65
IP 65
IP 67
IP 65
IP 67
IP 65
IP 65
IP 67
IP 65
IP 65
IP 65
IP 67
IP 65
IP 67
IP 65
IP 65
IP 65
IP 67
IP 65
IP 67
IP 65
IP 65
IP 65
IP 67
IP 65
IP 67
Datablad

Ytterligare länkar

KUKA Xpert
Styrning
Robotpaket
Positiva & linjära enheter
Cookie-inställningar OK och upptäck KUKA

Denna webbplats använder cookies (mer om detta) för att kunna ge dig bästa möjliga service även online. Om du fortsätter använda vår webbplats lagrar vi endast tekniskt nödvändiga cookies. Genom att klicka på ”OK och upptäck KUKA” samtycker du dessutom till användningen av marknadsföringscookies. Klicka på ”Cookie-inställningar” för att välja vilka cookies vi använder.

Cookie-inställningar