KR SCARA robotar från KUKA: Utformad för högsta effektivitet i alla avseenden
KR SCARA robotar gör automatisering i kostnadskänsliga branscher enklare och mer långsiktigt lönsam. KR SCARA är utrustad med intelligenta funktioner och erbjuder ett attraktivt helhetspaket: Lätt och slank, samtidigt extremt snabb och stark samt utrustad med en bärlast på 6 kg.
KUKA SCARA industrirobotar för montering och fogning samt Pick-&-Place-tillämpningar
KR SCARA robotar har en intern medieförsörjning för luft, ström och data – ett helhetspaket för att smart integrera perifer utrustning och snabbt anpassa KR SCARA roboten till nästan alla tänkbara tillämpningar. Oavsett detaljmontering, materialhantering eller kontroll – KR SCARA robotarna är flexibla att installera, rör sig med hög precision och har ett måttligt underhållsbehov.