Linjärrobotar från KUKA 

KUKA erbjuder en bred portfölj av linjärrobotar med olika slaglängder och extratillval. Linjärrobotar används för att länka samman arbetsprocesser mellan maskiner och anläggningar.

Linjärrobotar från KUKA – för maximal
processeffektivitet och flexibla arbetsutrymmen

Med KUKA:s linjärrobotar (även kallade portalrobotar) erhålls maximal effektivitet vid automatiserad sammanlänkning av arbetsprocesser mellan verktygsmaskiner, vidarebearbetningsanläggningar eller formsprutningsmaskiner. Dessa portalrobotar är därmed perfekt lämpade för uppgifter som automatisk betjäning, vridning och överlämning. 

  • Beprövad programmeringsmiljö

    Kartesiska axlar styrda av KUKA:s beprövade robotstyrning

  • Stort bärlastområde:

    16 till 600 kilo

  • Hög repeternoggrannhet

    ± 0,1 till 0,3 millimeter
  • Maximal flexibilitet

    • Olika slaglängder
    • Rotariska externa axlar (tillval)
    • Olika gripperutrustningar

KUKA:s linjärrobotar har många användningsområden: betjäning av verktygsmaskiner, palletering, hantering och transport av material

KUKA-industrirobotar med flera linjärenheter är optimala för att länka ihop processer och lösa olika hanteringsuppgifter.

KUKA – er partner för linjärrobotar

Med vår KR C-styrning sätter vi en ny standard – både för dagens och morgondagens automation. Kostnaderna för integration, underhåll och skötsel sjunker samtidigt som produktionen blir effektivare och flexiblare och det permanent. Med vårt globala KUKA­servicenätverk och KUKA-fjärrservice finns vi till hands online och hjälper dig att producera flexibelt utan onödiga driftstopp.


16 - 600 Bärlast i kg

1500 - 45000 Räckvidd i mm

Linjärrobotar/portalrobotar från KUKA: Fördelar


Stora arbetsutrymmen

Tack vare att våra linjärrobotar är uppbyggda i moduler går det att realisera stora arbetsutrymmen. Den axelrelaterade slaglängden varierar beroende på vilken robottyp som används.

Minimala störande konturer

Tack vare att robotarnas störande konturer är få kan även arbetsutrymmet under roboten användas. Det ger maximal tillgänglighet och utökar spelrummet.

Bred produktportfölj

Förutom våra linjärrobotar i standardutförande erbjuder vi även linjärrobotar i portalutförande som kan användas för att realisera ännu större arbetsutrymmen för en mängd olika applikationer.

Beprövad KUKA-styrning

Vår beprövade KUKA KR C-styrning säkerställer ett problemfritt samarbete med andra komponenter, t.ex. med KUKA:s ledarmsrobotar.

Linjärrobotar från KUKA i olika utföranden: 

Robottyp KR 16L KR 50L KR 80L KR 300L KR 300LP KR 600LP
Nominell bärlast 16 kg 50 kg 80 kg 300 kg 300 kg 600 kg
Antal axlar 3 3 3 3 3 3
Repeternoggrannhet vid positionering ± 0,1 mm
± 0,1 mm ± 0,1 mm ± 0,3 mm ± 0,3 mm ± 0,3 mm
Hastighet A1 3,0 m/s 3,0 m/s 2,6 m/s 2,0 m/s 2,6 m/s 2,0 m/s
Hastighet A2 3,0 m/s 2,0 m/s 2,0 m/s 1,7 m/s 2,6 m/s 2,0 m/s
Hastighet A3 4,0 m/s 3,0 m/s 3,0 m/s 1,0 m/s 1,4 m/s 1,3 m/s
Grundslaglängd A1 1 500 mm 1 500 mm 1 500 mm 1 500 mm 1 500 mm 4 000 mm
Maximal slaglängd A1 15 000 mm 45 000 mm 45 000 mm 45 000 mm 45 000 mm 45 000 mm
Grundslaglängd A2 500 mm 500 mm 500 mm 500 mm 2 500 mm 4 000 mm
Maximal slaglängd A2 1 000 mm 1 500 mm 2 000 mm 2 000 mm 6 000 mm 9 500 mm
Grundslaglängd A3 500 mm 1 000 mm 1 000 mm 1 000 mm 1 000 mm 1 000 mm
Maximal slaglängd A3 1 500 mm 2 500 mm 2 500 mm 2 500 mm 2 500 mm 2 500 mm

Vikt grundslaglängd A1 - A3

(utan stativ, utan last)
ca 310 kg ca 580 kg ca 1 040 kg ca 2 270 kg ca 2 300 kg ca 4 900 kg
Datablad Tekniska data Tekniska data

Kundanpassade linjärrobotar

Önskar du detaljerad information eller vill du veta mer om möjligheterna till individuell anpassning och speciallösningar? KUKA erbjuder skräddarsydda lösningar för alla behov. 

Kontakta oss
Cookie-inställningar OK och upptäck KUKA

Denna webbplats använder cookies (mer om detta) för att kunna ge dig bästa möjliga service även online. Om du fortsätter använda vår webbplats lagrar vi endast tekniskt nödvändiga cookies. Genom att klicka på ”OK och upptäck KUKA” samtycker du dessutom till användningen av marknadsföringscookies. Klicka på ”Cookie-inställningar” för att välja vilka cookies vi använder.

Cookie-inställningar